(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 先開形【20~25個入り】

TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 先開形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,298円
税込価格
1,428円

【特長】・端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。・絶縁体形状:T...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    Y型
  • JIS規格品:
    ×
  • 最高使用温度(℃):
    使用温度範囲:-40℃~120℃
  • 定格電圧(V):
    600
  • 材質1:
    端子:無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 材質2:
    スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)
  • 材質3:
    絶縁体:ポリカーボネート
  • 形状詳細:
    先開形(単線非対応)

(i)ご注意

  • 銅線専用です。
  • 電線抱合範囲内でご使用ください。
  • 当社指定の適用圧着工具をご使用ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
スタッド径(mm)
外寸(mm)
内寸(mm)
電線抱合範囲 より線([[MM2]])
質量(g)
外形寸法(mm)
電線抱合範囲AWG
電線抱合範囲 AWG
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
21.5
4989999962642
125-6711
3.2
5.8
4.1
0.30~1.65
30
5.8
22-16
22-16

1パック

25個入り

1,298( 1,428円 )

1日目

20.5
4989999962635
125-6710
3.7
5.8
4.1
0.30~1.65
30
5.8
22-16
22-16

1パック

25個入り

1,298( 1,428円 )

1日目

21.9
4989999962659
125-6712
4.3
6.4
4.1
0.30~1.65
17.75
6.4
22-16
22-16

1パック

25個入り

1,298( 1,428円 )

1日目

21.3
4989999962666
125-6713
3.2
5.9
4.3
1.04~2.63
17.4
5.9
16-14
16-14

1パック

20個入り

1,298( 1,428円 )

1日目

21.3
4989999962673
125-6714
3.7
6.4
4.3
1.04~2.63
30
6.4
16-14
16-14

1パック

20個入り

1,298( 1,428円 )

1日目

21.5
4989999962680
125-6715
4.3
7
4.3
1.04~2.63
30
7.0
16-14
16-14

1パック

20個入り

1,298( 1,428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
・絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
・心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
・ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
【用途】
・軟鋼のより線電線の接続に。
【材質】
・端子:無酸素銅(電気すずメッキ)
・スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)
・絶縁体:ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 銅線専用です。
  • 電線抱合範囲内でご使用ください。
  • 当社指定の適用圧着工具をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 先開形

TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 先開形

    TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形

    TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形

      差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)

      差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)

        絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

        絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

          RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

          RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

            銅線用裸圧着端子 丸先開タイプ(RF形)

            銅線用裸圧着端子 丸先開タイプ(RF形)

              圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤

              圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤

                絶縁被覆付閉端接続子 EC形

                絶縁被覆付閉端接続子 EC形

                  銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(P形)

                  銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(P形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

                      RS Pro ギボシ端子/圧着端子

                      RS Pro ギボシ端子/圧着端子

                        JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

                        JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

                          TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2

                          TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ 冨士端子工業 RS PRO 大同端子製造 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 冨士端子工業 RS PRO 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                            通常価格 1,298円 2,100円 946円 962円 40円 3,787円 60円 1,158円 1,763円 912円 19円 20円 137円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 Y型 丸型 差込型 Y型 丸型 丸先開型 - 閉端型 - - その他 - -
                            JIS規格品 × × - - - - - - - - - - -
                            最高使用温度(℃) 使用温度範囲:-40℃~120℃ 使用温度範囲:-40℃~120℃ - - - - - - - - - - -
                            定格電圧(V) 600 600 - - - - - - - - - - -
                            材質1 端子:無酸素銅(電気すずメッキ) 端子:無酸素銅(電気すずメッキ) - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 先開形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました