(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:817-8877
ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒 ケーブルアクセサリ ケッソクバンド

ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒 817-8877

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38円
税込単価
42円

RS Pro ブランド。高品質な、ケーブルセパレーター&ブッシュです。

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    ナイロン 66

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

817-8877 解除

Loading...

817-8877 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

種類
形状
使用ケーブル外径
材質
代表規格
ネジ径
タイプ
最小ケーブル径(mm)
最大ケーブル径(mm)
パネル穴 縦(mm)
パネル穴 横(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

817-8877

ケーブルグランド
キャプコン型
Φ8.2~9.2mm
樹脂
ROHS
なし
ストレインリリーフ
-
-
15.9
14

25個

38( 42円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、ケーブルセパレーター&ブッシュです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

817-8877で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒の型番817-8877のページです。
型番817-8877に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒

ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒

    ケーブルグランド(マルチホール)

    ケーブルグランド(マルチホール)

      ケーブルグランド(Mネジ)

      ケーブルグランド(Mネジ)

        ケーブルグランド(難燃)

        ケーブルグランド(難燃)

          コネクタ付ケーブルグランド

          コネクタ付ケーブルグランド

            ケーブルグランド用90度アングルコネクタ

            ケーブルグランド用90度アングルコネクタ

              ケーブルグランド(スリット入りシール)

              ケーブルグランド(スリット入りシール)

                ケイグランド EM3型/(大型)マルチコネクタ(緩み止め機構付きタイプ)

                ケイグランド EM3型/(大型)マルチコネクタ(緩み止め機構付きタイプ)

                  BP14 ケーブルコネクタ

                  BP14 ケーブルコネクタ

                    ケーブルグランド(耐薬品)

                    ケーブルグランド(耐薬品)

                      ケーブルグランド(10個)

                      ケーブルグランド(10個)

                        耐熱ケーブルグランド(A型)

                        耐熱ケーブルグランド(A型)

                          ケーブルグランド(PFネジ)

                          ケーブルグランド(PFネジ)

                            メーカー RS PRO ミスミ ミスミ ミスミ 日本エイ・ヴィー・シー ミスミ ミスミ 三桂製作所 日東工業 ミスミ エスコ 日本エイ・ヴィー・シー ミスミ
                            通常価格 29円 331円 240円 401円 513円 376円 513円 1,529円 530円 619円 1,183円 605円 180円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質詳細 ナイロン 66 - - - - - - - - - - - -

                            ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            817-8861
                            817-8870
                            817-8873
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 形状 使用ケーブル外径 材質 代表規格 ネジ径 タイプ 最小ケーブル径
                            (mm)
                            最大ケーブル径
                            (mm)
                            パネル穴 縦
                            (mm)
                            パネル穴 横
                            (mm)

                            29円

                            ( 32円 )
                            25個 -

                            5日目

                            ケーブルグランドキャプコン型Φ6.2~7.4mm樹脂ROHSなしストレインリリーフ--1311.5

                            29円

                            ( 32円 )
                            25個 -

                            5日目

                            ケーブルグランドキャプコン型Φ6.2~7.4mm樹脂ROHSなしストレインリリーフ--12.811.5

                            31円

                            ( 34円 )
                            25個 -

                            5日目

                            ケーブルグランドキャプコン型Φ7.6mm樹脂ROHSなしストレインリリーフ--12.711.8

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました