(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:822-9666
RS Pro ケーブルグランド ケーブルアクセサリ ケーブルクランプ

RS Pro ケーブルグランド 822-9666

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
290円
税込単価
319円

RS Pro ブランド。高品質な、ケーブルグランドです。・最小発注数量:5個/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

822-9666 解除

Loading...

822-9666 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

使用ケーブル外径
ネジ規格
ネジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

822-9666

Φ3.5~6mm
PGネジ
PG7

10個

290( 319円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。
高品質な、ケーブルグランドです。
・最小発注数量:5個/10個

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

822-9666で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro ケーブルグランドの型番822-9666のページです。
型番822-9666に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro ケーブルグランド

RS Pro ケーブルグランド

    RS Pro ケーブルグロメット

    RS Pro ケーブルグロメット

      ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒

      ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒

        ケーブルグランド(シールド)

        ケーブルグランド(シールド)

          ケーブルグランド用90度アングルコネクタ

          ケーブルグランド用90度アングルコネクタ

            ケーブルグランド(ケーブル保護ガイド付き)

            ケーブルグランド(ケーブル保護ガイド付き)

              ケーブルグランド(耐熱)

              ケーブルグランド(耐熱)

                ケーブルグランド(難燃)

                ケーブルグランド(難燃)

                  ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)

                  ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)

                    ケーブルグランド(PFネジ)

                    ケーブルグランド(PFネジ)

                      ケーブルグランド(金属製)

                      ケーブルグランド(金属製)

                        ケーブルグランド(スリムタイプ専用ロックナット)

                        ケーブルグランド(スリムタイプ専用ロックナット)

                          ケーブルグランド(マルチホール用シールピン)

                          ケーブルグランド(マルチホール用シールピン)

                            メーカー RS PRO RS PRO RS PRO ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 195円 11円 29円 904円 376円 500円 605円 401円 454円 180円 623円 1,530円 2,474円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ケーブルグランド - - ケーブルグランド - ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド 関連部品 関連部品
                            形状 一体型 - - シールド型 - フレキ・コルゲート型 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 - -
                            材質 樹脂 - - 金属 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 金属 - -
                            - - その他 - - その他 - - その他 - -
                            保護機能(耐環境性) 防水性 / 難燃性 - - 防水性 / 耐食性 - 防水性 防水性 防水性 / 難燃性 防水性 - 防水性 / 耐食性 - -

                            RS Pro ケーブルグランドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            669-4664
                            669-4673
                            669-4676
                            822-9672
                            822-9675
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用ケーブル外径 ネジ規格 ネジサイズ

                            214円

                            ( 235円 )
                            5個 -

                            5日目

                            Φ6~12mmMネジM20

                            195円

                            ( 215円 )
                            5個 -

                            5日目

                            Φ10~14mmMネジM20

                            483円

                            ( 531円 )
                            5個 -

                            5日目

                            Φ13~18mmMネジM25

                            360円

                            ( 396円 )
                            10個 -

                            5日目

                            Φ6~12mmPGネジPG13.5

                            280円

                            ( 308円 )
                            10個 -

                            5日目

                            Φ4~8mmPGネジPG9

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました