(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:666-4596
RS Pro ケーブルグロメット ケーブルアクセサリ ケーブルクランプ

RS Pro ケーブルグロメット 666-4596

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20円
税込単価
22円

RS Pro ブランド。高品質な、グロメット&ファンニングストリップです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

666-4596 解除

Loading...

666-4596 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

種類
形状
使用ケーブル外径
材質
代表規格
タイプ
最小ケーブル径(mm)
最大ケーブル径(mm)
パネル厚さ(mm)
パネル穴直径(mm)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

666-4596

ケーブルグランド
一体型
Φ5mm
樹脂
ROHS
丸型
-
-
1.7
7.2
PVC

100個

20( 22円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、グロメット&ファンニングストリップです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

666-4596で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro ケーブルグロメットの型番666-4596のページです。
型番666-4596に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro ケーブルグロメット

RS Pro ケーブルグロメット

    RS Pro ケーブルグランド

    RS Pro ケーブルグランド

      ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒

      ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒

        Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005052)

        Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005052)

          Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005050)

          Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005050)

            ケーブルグランド(スリムタイプ専用ロックナット)

            ケーブルグランド(スリムタイプ専用ロックナット)

              ケーブルグランド用90度アングルコネクタ

              ケーブルグランド用90度アングルコネクタ

                Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005196)

                Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005196)

                  Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005054)

                  Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005054)

                    ケーブルグランド(マルチホール用シールピン)

                    ケーブルグランド(マルチホール用シールピン)

                      BP14-UG グロメット

                      BP14-UG グロメット

                        Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005053)

                        Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005053)

                          ケーブルグランド(ケーブル保護ガイド付き)

                          ケーブルグランド(ケーブル保護ガイド付き)

                            メーカー RS PRO RS PRO RS PRO HARTING HARTING ミスミ ミスミ HARTING HARTING ミスミ 日東工業 HARTING ミスミ
                            通常価格 11円 195円 29円 1,112円 764円 1,530円 376円 7,714円 2,209円 2,474円 1,109円 1,731円 500円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            RS Pro ケーブルグロメットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            543-210
                            543-282
                            605-649
                            666-4600
                            666-4603
                            666-4607
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 形状 使用ケーブル外径 材質 代表規格 タイプ 最小ケーブル径
                            (mm)
                            最大ケーブル径
                            (mm)
                            パネル厚さ
                            (mm)
                            パネル穴直径
                            (mm)
                            材質詳細

                            26円

                            ( 29円 )
                            100個 -

                            5日目

                            ケーブルグランド一体型Φ9.5mm樹脂ROHS丸型--1.612.5PVC

                            33円

                            ( 36円 )
                            50個 -

                            5日目

                            ケーブルグランド一体型Φ6.4mm樹脂ROHS丸型--2.49.5PVC

                            12円

                            ( 13円 )
                            100個 -

                            5日目

                            ケーブルグランド一体型Φ16mm樹脂ROHS丸型--1.620PVC

                            13円

                            ( 14円 )
                            100個 -

                            5日目

                            ケーブルグランド一体型Φ7.8mm樹脂ROHS丸型--311PVC

                            18円

                            ( 20円 )
                            100個 -

                            5日目

                            ケーブルグランド一体型Φ10.5mm樹脂ROHS丸型--3.414PVC

                            19円

                            ( 21円 )
                            100個 -

                            5日目

                            ケーブルグランド一体型Φ15.5mm樹脂ROHS丸型--1.720PVC

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました