(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結束バンド ナイロン66(ケーブル収束用)【1~1,000個入り】

結束バンド ナイロン66(ケーブル収束用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7円 ~ 34,241円
税込価格
8円 ~ 37,665円

【特長】・ケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状は各製品のデータシートをご参照ください。

型番

未確定145件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
耐環境性
難燃グレード(主原料)
特殊機能・用途
代表規格
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
100
2.5
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

100個

10( 11円 )

5日目

36
150
3.6
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

100個

16( 18円 )

5日目

49
190
4.8
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

100個

20( 22円 )

5日目

82
292
3.6
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

100個

18( 20円 )

5日目

105
368
4.8
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

100個

34( 37円 )

5日目

105
380
7.6
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
-
CE / UL / CUL
-

100個

73( 80円 )

5日目

25
100
2.5
[その他] 様々な色
難燃
その他
-
UL
ナチュラル、ブラック、レッド、イエロー、ブルー、グリーン 、パープル、グレー、オレンジ、ネオンイエロー

1,000個

9( 10円 )

5日目

25、55、81
100、203、280
2.5、4.6、4.8
[その他] 様々な色
難燃
その他
-
-
レッド、イエロー、グリーン、ブルー、ナチュラル

1パック

650個入り

8,513( 9,364円 )

5日目

-
320
7.6
耐薬品 / 難燃
UL94V-2
-
-
-

1パック

100個入り

30,433( 33,476円 )

5日目

22
100
2.5
難燃
UL94V-2
-
UL
-

100個

12( 13円 )

5日目

22
100
2.5
[赤] 赤
難燃
UL94V-2
-
CE / UL / CUL
-

100個

12( 13円 )

5日目

22
100
2.5
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

100個

12( 13円 )

5日目

22
100
2.5
難燃
UL94V-2
-
UL
-

100個

12( 13円 )

5日目

43
165
2.5
[赤] 赤
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

2パック

100個入り

2,820( 3,102円 )

5日目

22
100
2.5
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

3パック

100個入り

1,346( 1,481円 )

5日目

43
165
2.5
耐薬品 / 難燃
UL94V-2
-
UL
-

100個

16( 18円 )

5日目

43
165
2.5
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

2パック

100個入り

2,304( 2,534円 )

5日目

43
165
2.5
難燃
UL94V-2
-
-
-

2パック

100個入り

2,820( 3,102円 )

5日目

55
203
2.5
[赤] 赤
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

3パック

100個入り

1,623( 1,785円 )

5日目

55
203
2.5
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

1パック

100個入り

3,464( 3,810円 )

5日目

55
203
2.5
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

3パック

100個入り

1,404( 1,544円 )

5日目

55
203
2.5
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

1パック

100個入り

3,464( 3,810円 )

5日目

55
203
2.5
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

1パック

100個入り

3,464( 3,810円 )

5日目

22
100
2.5
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

100個

9( 10円 )

5日目

49
190
4.8
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

100個

20( 22円 )

5日目

36
150
3.6
難燃
UL94V-2
-
-
-

2パック

100個入り

1,743( 1,917円 )

5日目

52
203
4.6
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

100個

27( 30円 )

5日目

82
292
3.6
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

2パック

100個入り

2,375( 2,613円 )

5日目

105
368
4.8
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

100個

18( 20円 )

5日目

83
300
4.8
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

100個

46( 51円 )

5日目

105
380
7.6
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
-

1パック

100個入り

4,984( 5,482円 )

5日目

22
100
2.5
難燃
UL94V-2
-
UL
-

1,000個

7( 8円 )

5日目

36
150
3.6
難燃
UL94V-2
-
-
-

1パック

1,000個入り

8,528( 9,381円 )

5日目

49
190
4.8
難燃
UL94V-2
-
-
-

2パック

1,000個入り

1,875( 2,063円 )

5日目

22
100
2.5
[その他] 様々な色
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジ

250個

18( 20円 )

5日目

43
165
2.5
[その他] 様々な色
難燃
UL94V-2
-
-
イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジ

1パック

250個入り

5,384( 5,922円 )

5日目

55
203
2.5
[その他] 様々な色
難燃
UL94V-2
-
-
イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジ

1パック

250個入り

4,501( 4,951円 )

5日目

36
150
3.6
[その他] 様々な色
難燃
UL94V-2
-
CE / UL
イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジ

250個

18( 20円 )

5日目

52
203
4.6
[その他] 様々な色
耐候 / 難燃
UL94V-2
-
CE / UL
イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジ

1パック

250個入り

6,685( 7,354円 )

5日目

53
300
4.8
[その他] 様々な色
難燃
UL94V-2
-
-
イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジ

1パック

250個入り

13,394( 14,733円 )

5日目

110
385
4.8
[その他] 様々な色
難燃
UL94V-2
-
-
イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジ

1パック

250個入り

16,567( 18,224円 )

5日目

39
150
3.6
[その他] ナチュラル
耐熱 / 耐薬品 / 難燃
その他
-
-
-

2パック

100個入り

2,457( 2,703円 )

5日目

22
100
2.5
難燃
UL94V-0
-
UL / CUL
-

100個

14( 15円 )

5日目

49
190
4.8
難燃
UL94V-0
-
UL / CUL
-

1パック

100個入り

4,909( 5,400円 )

5日目

23
100
2.5
[その他] ナチュラル
耐薬品 / 難燃
UL94V-2
印字対応(ラベル)
UL / CUL
-

100個

40( 44円 )

5日目

52
203
3.6
耐候 / 難燃
UL94V-2
-
UL
ネオンブルー

100個

38( 42円 )

5日目

52
203
3.6
[赤] ピンク
難燃
UL94V-2
-
UL
ネオンピンク

100個

38( 42円 )

5日目

52
203
3.6
難燃
UL94V-2
-
UL
ネオンイエロー

100個

38( 42円 )

5日目

52
203
3.6
耐候 / 難燃
UL94V-2
-
UL
ネオングリーン

100個

36( 40円 )

5日目

52
203
3.6
難燃
UL94V-2
-
UL
ネオンオレンジ

100個

38( 42円 )

5日目

35
143
1.8
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
-
-
-

100個

14( 15円 )

5日目

35
143
1.8
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
-
-
-

1パック

1,000個入り

16,716( 18,388円 )

5日目

52
203
4.6
[その他] ナチュラル
耐候 / 難燃
UL94V-2
-
UL
-

100個

17( 19円 )

5日目

83
300
4.8
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
-
CE / UL / CUL
-

100個

27( 30円 )

5日目

22
100
2.5
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
-
UL
-

1,000個

10( 11円 )

5日目

36
150
3.6
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
-
-
-

1パック

1,000個入り

8,912( 9,803円 )

5日目

49
190
4.8
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
-
-
-

1パック

1,000個入り

13,064( 14,370円 )

5日目

25
113
2.5
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
ネジ止め
UL / CUL
-

100個

29( 32円 )

5日目

40
171.5
3.7
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
ネジ止め
UL / CUL
-

100個

33( 36円 )

5日目

52
221.3
4.2
[その他] ナチュラル
難燃
UL94V-2
ネジ止め
UL
-

1パック

100個入り

4,095( 4,505円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状は各製品のデータシートをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結束バンド ナイロン66(ケーブル収束用)

結束バンド ナイロン66(ケーブル収束用)

    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×2.5mm 黒 ナイロン66 T18Lシリーズ

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×2.5mm 黒 ナイロン66 T18Lシリーズ

        Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒

        Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒

          HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

          HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

            Thomas & Betts 結束バンド 91.95 x 2.3 mm, 黒

            Thomas & Betts 結束バンド 91.95 x 2.3 mm, 黒

              ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 ナイロン66 T50Rシリーズ

              ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 ナイロン66 T50Rシリーズ

                HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

                HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

                  HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 T18R

                  HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 T18R

                    Thomas & Betts 結束バンド 186 x 4.8 mm, 黒 Ty-Rap

                    Thomas & Betts 結束バンド 186 x 4.8 mm, 黒 Ty-Rap

                      HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

                      HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

                        HellermannTyton 結束バンド 535 x 13.2 mm, 黒 LK5

                        HellermannTyton 結束バンド 535 x 13.2 mm, 黒 LK5

                          HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

                          HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

                            メーカー RS PRO ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスケイ工機 ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 7円 35円 22円 15円 9円 2,865円 39円 11円 28円 46円 5円 362円 75円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            材質 ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            結束バンド ナイロン66(ケーブル収束用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました