(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:492-636
IDC D-subコネクタ Plug キバンヨウD-SUB/Dガタコネクタ

IDC D-subコネクタ Plug 492-636

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,811円
税込単価
1,992円

RS Pro ブランド。高品質な、IDC D-subコネクタです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

492-636 解除

Loading...

492-636 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
ハウジング材質
コンタクトめっき
コンタクト材質
シールドタイプ
インタフェースタイプ
RS品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

492-636

3
AC250
37
亜鉛メッキ鋼
ニッケルの上に金
真鍮
-
IDC-D-Sub37pinオス
492-636

5個

1,811( 1,992円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、IDC D-subコネクタです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

492-636で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IDC D-subコネクタ Plugの型番492-636のページです。
型番492-636に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IDC D-subコネクタ Plug

IDC D-subコネクタ Plug

    D-subコネクタ用バックシェル

    D-subコネクタ用バックシェル

      IDC D-subコネクタ Socket

      IDC D-subコネクタ Socket

        ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス

        ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス

          RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGCシリーズ

          RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGCシリーズ

            RJ45アダプタ MHDAシリーズ

            RJ45アダプタ MHDAシリーズ

              RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オス

              RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オス

                RS Pro RJアダプタ

                RS Pro RJアダプタ

                  RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧着・圧接端子)メス

                  RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧着・圧接端子)メス

                    圧着Dサブコネクタハウジング

                    圧着Dサブコネクタハウジング

                      Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタル

                      Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタル

                        Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 50極

                        Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 50極

                          Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:39509040030)

                          Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:39509040030)

                            メーカー RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO HARTING HARTING HARTING
                            通常価格 677円 744円 457円 1,422円 1,380円 1,847円 287円 860円 241円 877円 2,770円 2,246円 4,155円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 パネルマウント その他 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - - - - その他 その他 その他
                            シリーズ Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub - Dsub Dsub Dsub Dsub Han
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) その他 メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) - - メス(ソケット) - - - メス(ソケット)
                            電線接続方法 圧接 その他 圧接 その他 その他 その他 - 圧着 - 圧着 - - -
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート ストレート ストレート -

                            IDC D-subコネクタ Plugのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            136-465
                            492-642
                            642-4834
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            許容電流(A) 許容電圧(V) ピン数 ハウジング材質 コンタクトめっき コンタクト材質 シールドタイプ インタフェースタイプ RS品番

                            677円

                            ( 745円 )
                            5個 -

                            5日目

                            1-15メタル-EMI/RFIIDC-D-Sub15pinオス136-465

                            915円

                            ( 1,007円 )
                            5個 -

                            5日目

                            3AC25025亜鉛メッキ鋼ニッケルの上に金真鍮-IDC-D-Sub25pinオス492-642

                            1,230円

                            ( 1,353円 )
                            1個 -

                            5日目

                            --9メタル--IDC-D-Sub9pinオス642-4834

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました