(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着Dサブコネクタハウジング

圧着Dサブコネクタハウジング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
877円
税込単価
965円

RS Pro ブランド。高品質な、D-sub圧着コネクタです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

484-830 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
適用ピン・コンタクト
許容電圧(V)
ピン数
代表規格
コンタクトめっき
コンタクト材質
インタフェースタイプ
RS品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

484-830

プリント基板用
オス(プラグ)
AC/DC350
26
UL / CSA
-
銅合金
D-Sub26pinメス
484-830

1個

877( 965円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、D-sub圧着コネクタです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

484-830で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着Dサブコネクタハウジングの型番484-830のページです。
型番484-830に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着Dサブコネクタハウジング

圧着Dサブコネクタハウジング

    IDC D-subコネクタ Plug

    IDC D-subコネクタ Plug

      RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧着・圧接端子)メス

      RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧着・圧接端子)メス

        IDC D-subコネクタ Socket

        IDC D-subコネクタ Socket

          RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オス

          RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オス

            D-subコネクタ用バックシェル

            D-subコネクタ用バックシェル

              RJ45アダプタ MHDAシリーズ

              RJ45アダプタ MHDAシリーズ

                ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス

                ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス

                  RS Pro RJアダプタ

                  RS Pro RJアダプタ

                    Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 50極

                    Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 50極

                      Han防水コネクタ Q型コネクタ(圧着結線)

                      Han防水コネクタ Q型コネクタ(圧着結線)

                        Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタル

                        Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタル

                          RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGCシリーズ

                          RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGCシリーズ

                            メーカー RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO HARTING ミスミ HARTING RS PRO
                            通常価格 877円 677円 241円 457円 287円 744円 1,847円 1,422円 860円 2,246円 1,478円 2,770円 1,380円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            シリーズ Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub - Dsub - Dsub Dsub
                            許容電流(A) 5 - - - - - - - - - - - -
                            電線接続方法 圧着 圧接 - 圧接 - その他 その他 その他 圧着 - - - その他
                            接続方向 ストレート ストレート - ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                            耐環境性 耐環境性なし 耐環境性なし - 耐環境性なし - 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし - 耐環境性なし - 耐環境性なし 耐環境性なし

                            圧着Dサブコネクタハウジングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            484-846
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 適用ピン・コンタクト 許容電圧(V) ピン数 代表規格 コンタクトめっき コンタクト材質 インタフェースタイプ RS品番

                            957円

                            ( 1,053円 )
                            1個 -

                            5日目

                            プリント基板用メス(ソケット)AC/DC35026ULニッケルの上に金リン酸銅D-Sub26pinメス484-846

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました