(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:394-419
RS Pro トグルスイッチ DPDT キバンヨウトグルスイッチ

RS Pro トグルスイッチ DPDT 394-419

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】RS Proのトグルスイッチです。95タイプございます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
  • 寸法等の詳細は、データシートをご参照ください。

型番

394-419 解除

Loading...

394-419 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

形状
取付穴
照光
接点構成(トグル、ロッカ)
停止・リターン
端子形状
保護機能(耐環境性)
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行(mm)
RS品番
スイッチの動作
定格電圧(V)
定格電流(A)
装着タイプ
アクチュエータ長さ(mm)
アクチュエータ材料
接触抵抗(mΩ)
パネルカットアウト直径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

394-419

長角型
φ6
2極双投
停止
はんだ端子
UL
34.14
11.43
12.7
394-419
On-On
AC250
5
パネルマウント
12.3
真鍮
10
6.35

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
RS Proのトグルスイッチです。
95タイプございます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
  • 寸法等の詳細は、データシートをご参照ください。

394-419で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro トグルスイッチ DPDTの型番394-419のページです。
型番394-419に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro トグルスイッチ DPDT

RS Pro トグルスイッチ DPDT

    ピッカリサインレバー TLシリーズ

    ピッカリサインレバー TLシリーズ

      600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

      600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

        Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ

        Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ

          トグルスイッチ MS-500シリーズ

          トグルスイッチ MS-500シリーズ

            トグルスイッチ MS-550シリーズ

            トグルスイッチ MS-550シリーズ

              15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ

              15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ

                オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ

                オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ

                  ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

                  ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

                    ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点

                    ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点

                      極超小型トグルスイッチ A9TS

                      極超小型トグルスイッチ A9TS

                        オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズ

                        オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズ

                          トグルスイッチ DS-122

                          トグルスイッチ DS-122

                            メーカー RS PRO NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) Apem NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ミヤマ電器 ミヤマ電器 Panasonic オータックス ミヤマ電器 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン オータックス ミヤマ電器
                            通常価格 - 1,406円 653円 2,728円 251円 231円 439円 826円 180円 2,283円 527円 1,069円 530円
                            通常出荷日 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            RS Pro トグルスイッチ DPDTのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            リモコンスイッチ
                            評価 1.0満足度:1.02019/12/26
                            まず、写真のような黒いかっこいいトグルスイッチではなく、赤のプラスチックが鉄で覆ってあり、トグル部分も鉄のよくあるタイプの商品が届いた。

                            取り付け穴系Φ12の物を選んだが、ねじピッチがM12×1ではなく、インチ?なのか、M12×0.75なのか、日本の標準のトグルスイッチ用の防水キャップが取り付けられない。

                            M12のピッチ1のダイスを通して無理やり防水キャップを取り付けたが、なんとも無駄な手間。

                            データシートも英語だし文字が潰れてるしで見づらいし、商品説明でねじピッチの注意書きぐらいは欲しかった。
                            RS Proの物はもう買わない。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。WEBカタログの写真につきましては、代表画像のため実物と異なる場合がございます。お手数おかけいたしますが、商品詳細につきましてはメーカー仕様書(データシートリンク)を参考にして頂けますと幸いです。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            394-421
                            394-425
                            394-431
                            394-437
                            394-443
                            394-459
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 取付穴 照光 接点構成(トグル、ロッカ) 停止・リターン 端子形状 保護機能(耐環境性) 代表規格 寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行
                            (mm)
                            RS品番 スイッチの動作 定格電圧
                            (V)
                            定格電流
                            (A)
                            装着タイプ アクチュエータ長さ
                            (mm)
                            アクチュエータ材料 接触抵抗
                            (mΩ)
                            パネルカットアウト直径
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            5個 -

                            お見積り

                            長角型φ62極双投停止はんだ端子UL32.1511.4312.7394-421On-Off-OnAC2505パネルマウント10.41真鍮106.35

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            お見積り

                            長角型φ62極双投停止はんだ端子UL34.1411.4312.7394-425On-Off-OnAC2505パネルマウント12.3真鍮106.35

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            お見積り

                            長角型φ122極双投停止はんだ端子UL44.7911.4312.7394-431On-OnDC285パネルマウント17.56真鍮クロムめっき1017.56

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            お見積り

                            長角型φ122極双投停止はんだ端子UL44.7911.4312.7394-437On-Off-OnDC285パネルマウント17.56真鍮クロムめっき1011.91

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            お見積り

                            長角型φ6単極双投停止はんだ端子UL35.915.088.13394-443On-Off-OnAC1203パネルマウント16真鍮206.35

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            お見積り

                            長角型φ6単極双投停止はんだ端子UL32.156.8612.7394-459On-OnAC2505パネルマウント10.41真鍮106.35

                            トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました