(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:184-9660
圧着ブーツレースフェルール アッチャクタンシ

圧着ブーツレースフェルール 184-9660

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39円
税込単価
43円

より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。信頼性の高いワイヤフェルールにより、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

184-9660 解除

Loading...

184-9660 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

種類
内径(φ)
外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁部素材
絶縁被覆(色)
RS品番
適合電線サイズ(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

184-9660

絶縁付圧着端子
-
-
15.1
2×18
ナイロン
[赤] 赤
184-9660
2×1

100個

39( 43円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。
信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

184-9660で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着ブーツレースフェルールの型番184-9660のページです。
型番184-9660に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着ブーツレースフェルール

圧着ブーツレースフェルール

    RS Pro ギボシ端子/圧着端子

    RS Pro ギボシ端子/圧着端子

      RS Pro 圧着ピギーバック端子

      RS Pro 圧着ピギーバック端子

        ファストン端子 オス

        ファストン端子 オス

          RS Pro ファストン端子 メス

          RS Pro ファストン端子 メス

            RS Pro 絶縁 丸形圧着端子

            RS Pro 絶縁 丸形圧着端子

              RS Pro ワイヤスプライスコネクタ

              RS Pro ワイヤスプライスコネクタ

                Y形圧着端子

                Y形圧着端子

                  RS Pro はんだタブ端子・ソルダータブ端子

                  RS Pro はんだタブ端子・ソルダータブ端子

                    RS Pro 圧着ブレード端子

                    RS Pro 圧着ブレード端子

                      RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

                      RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

                        RSPro圧着フラグ端子非絶縁グレー 1.5→2.5mm2 16→14AWG

                        RSPro圧着フラグ端子非絶縁グレー 1.5→2.5mm2 16→14AWG

                          【大同端子製造】裸圧着端子 ブレーカ用端子

                          【大同端子製造】裸圧着端子 ブレーカ用端子

                            メーカー RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO ミスミ
                            通常価格 5円 19円 62円 39円 19円 9円 14円 9円 25円 48円 40円 28円 4,582円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 棒型 その他 その他 ブレード型 その他 丸型 - Y型 ブレード型 ブレード型 丸型 旗型 -

                            圧着ブーツレースフェルールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            157-1238
                            157-1244
                            157-1266
                            184-9676
                            184-9682
                            211-4252
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 内径
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁部素材 絶縁被覆(色) RS品番 適合電線サイズ
                            (mm2)

                            18円

                            ( 20円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子0.81.112.424ナイロン[赤] ピンク157-12380.34

                            73円

                            ( 80円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子4.54.9187ナイロン[その他] 茶157-124410

                            75円

                            ( 83円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子3.53.92010ナイロン[その他] 黒157-12666

                            42円

                            ( 46円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子22.315.52×16ナイロン[その他] 黒184-96762×1.5

                            55円

                            ( 61円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子2.52.918.52×14ナイロン184-96822×2.5

                            14円

                            ( 15円 )
                            100個 -

                            5日目

                            裸圧着端子11.3822--211-42520.5

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました