(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:534-294
RS Pro 圧着ブレード端子 アッチャクタンシ

RS Pro 圧着ブレード端子 534-294

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62円
税込単価
68円

黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。頑丈な設計のナイロンで絶縁されており...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

534-294 解除

Loading...

534-294 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

内径(φ)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁部素材
代表規格
絶縁被覆(色)
RS品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

534-294

4.3
28
22~16
[ビニル] ビニル
-
[赤] 赤
534-294

100個

62( 68円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。
頑丈な設計のナイロンで絶縁されており、利便性を最大限に追求した製品です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

534-294で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro 圧着ブレード端子の型番534-294のページです。
型番534-294に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro 圧着ブレード端子

RS Pro 圧着ブレード端子

    JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

    JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

      JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

      JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

        TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M4/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

        TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M4/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

          差込形接続端子(FA形)250シリーズ

          差込形接続端子(FA形)250シリーズ

            JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

            JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

              TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M3.5/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

              TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M3.5/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

                丸形端子(RBP、RBC形)

                丸形端子(RBP、RBC形)

                  TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/赤/22→16AWG/21.8mm)

                  TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/赤/22→16AWG/21.8mm)

                    TE 丸形圧着端子【322797型】(スタッド径:M3.5/22→16AWG)

                    TE 丸形圧着端子【322797型】(スタッド径:M3.5/22→16AWG)

                      銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

                      銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

                          銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

                          銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

                            メーカー RS PRO 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity ニチフ端子工業 日本圧着端子製造 TE Connectivity 大同端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 大同端子製造 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業
                            通常価格 48円 28円 23円 207円 2,821円 33円 217円 5,182円 211円 171円 5,049円 1,166円 860円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 - - - 差込型接続子 - - 絶縁付圧着端子 - - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 ブレード型 - - - 差込型 - - 丸型 - - 丸型 丸型 丸型
                            コンタクト材質 - - - - - - - - - - - -
                            コンタクトめっき - - - - - - - - - - - -

                            RS Pro 圧着ブレード端子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            267-4473
                            534-727
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁部素材 代表規格 絶縁被覆(色) RS品番

                            48円

                            ( 53円 )
                            100個 -

                            5日目

                            4.528.822~16ナイロンUL[赤] 赤267-4473

                            91円

                            ( 100円 )
                            100個 -

                            5日目

                            4.527.216~14[ビニル] ビニルUL534-727

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました