(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:534-519
RS Pro ワイヤスプライスコネクタ アッチャクタンシ

RS Pro ワイヤスプライスコネクタ 534-519

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48円
税込単価
53円

RS Pro ブランド。高品質な、突合せ接続子 圧着端子です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

534-519 解除

Loading...

534-519 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

種類
形状
内径(φ)
外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁部素材
絶縁被覆(色)
RS品番
コンタクト材質
コンタクトめっき
適合電線サイズ(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

534-519

絶縁付圧着端子
スリーブ・リング型
3.5
5.8
24.5
12~10
[ビニル] PVC
534-519
4~6

100個

48( 53円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、突合せ接続子 圧着端子です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

Loading...

534-519で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro ワイヤスプライスコネクタの型番534-519のページです。
型番534-519に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro ワイヤスプライスコネクタ

RS Pro ワイヤスプライスコネクタ

    裸圧着スリーブ(突き合わせ用)

    裸圧着スリーブ(突き合わせ用)

      丸形端子(RBP、RBC形)

      丸形端子(RBP、RBC形)

        TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)

        TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)

          差込形接続端子 187シリーズ

          差込形接続端子 187シリーズ

            TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/ソリストランド/6→6AWG)

            TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/ソリストランド/6→6AWG)

              銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形

              銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形

                TE 丸形圧着端子【322797型】(スタッド径:M3.5/22→16AWG)

                TE 丸形圧着端子【322797型】(スタッド径:M3.5/22→16AWG)

                  丸形端子(R形)

                  丸形端子(R形)

                    ビニル・ナイロン絶縁付ギボシ接続子

                    ビニル・ナイロン絶縁付ギボシ接続子

                      銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

                      銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

                        ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル

                        ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル

                          TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.6mm)

                          TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.6mm)

                            メーカー RS PRO トラスコ中山 大同端子製造 TE Connectivity ニチフ端子工業 TE Connectivity ニチフ端子工業 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 大同端子製造 TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 14円 1,564円 5,182円 253円 1,735円 313円 1,144円 171円 9円 22円 4,314円 3,490円 179円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                            RS Pro ワイヤスプライスコネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            239-4234
                            510-4911
                            534-288
                            534-648
                            534-907
                            534-913
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 形状 内径
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁部素材 絶縁被覆(色) RS品番 コンタクト材質 コンタクトめっき 適合電線サイズ
                            (mm2)

                            40円

                            ( 44円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子スリーブ・リング型--2026~22ナイロン239-42340.2~0.5

                            69円

                            ( 76円 )
                            50個 -

                            5日目

                            その他その他--3418~14ナイロン510-4911真鍮なし0.75~2.5

                            40円

                            ( 44円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子スリーブ・リング型1.6424.522~16[ビニル] PVC[赤] 赤534-2880.5~1.5

                            44円

                            ( 48円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子スリーブ・リング型--24.516~14[ビニル] PVC534-6481.5~2.5

                            55円

                            ( 61円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子閉端型6.6-18.122~16ナイロン透明534-9070.5~1.5

                            48円

                            ( 53円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子閉端型--24.1-ナイロン透明534-9132.5~6

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました