(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RSPro圧着フラグ端子非絶縁グレー 1.5→2.5mm2 16→14AWG

RSPro圧着フラグ端子非絶縁グレー 1.5→2.5mm2 16→14AWG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28円
税込単価
31円

このスペードコネクタを使用して、シングルワイヤをリレーやコンポーネントに結合し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    裸圧着端子
  • 形状:
    旗型
  • 全長(mm):
    13.6
  • 適合電線サイズ(AWG):
    16~14
  • RS品番:
    488-1336
  • コンタクト材質:
    真鍮
  • コンタクトめっき:
  • タブ厚さ(mm):
    0.8
  • タブ幅(mm):
    6.35
  • 適合電線サイズ(mm2):
    2.5~1.5

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

488-1336 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

488-1336

100個

28( 31円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

このスペードコネクタを使用して、シングルワイヤをリレーやコンポーネントに結合したり、高速で信頼性の高い接続を必要とするあらゆる状況で使用します。このスペードコネクタは、 6.35 mm レセプタクルに適合するように設計されており、ボルトの一部をねじ止めしたままで、端子の接続と取り外しが可能です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

488-1336で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RSPro圧着フラグ端子非絶縁グレー 1.5→2.5mm2 16→14AWGの型番488-1336のページです。
型番488-1336に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RSPro圧着フラグ端子非絶縁グレー 1.5→2.5mm2 16→14AWG

RSPro圧着フラグ端子非絶縁グレー 1.5→2.5mm2 16→14AWG

    RS Pro 圧着ピギーバック端子

    RS Pro 圧着ピギーバック端子

      Y形圧着端子

      Y形圧着端子

        ファストン端子 オス

        ファストン端子 オス

          RS Pro はんだタブ端子・ソルダータブ端子

          RS Pro はんだタブ端子・ソルダータブ端子

            RS Pro 絶縁 丸形圧着端子

            RS Pro 絶縁 丸形圧着端子

              RS Pro ファストン端子 メス

              RS Pro ファストン端子 メス

                RS Pro ギボシ端子/圧着端子

                RS Pro ギボシ端子/圧着端子

                  圧着ブーツレースフェルール

                  圧着ブーツレースフェルール

                    RS Pro 圧着ブレード端子

                    RS Pro 圧着ブレード端子

                      RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

                      RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

                        Weidmuller

                        Weidmuller

                          TCVキャップ 5.50mm<sup>2</sup>用 青(20個入)

                          TCVキャップ 5.50mm2用 青(20個入)

                            メーカー RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO ワイドミュラー トラスコ中山
                            通常価格 28円 62円 9円 39円 25円 9円 19円 19円 5円 48円 40円 81,202円 228円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 - - 差込型接続子 - - 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 - -
                            形状 旗型 その他 Y型 ブレード型 ブレード型 丸型 その他 その他 棒型 ブレード型 丸型 - -
                            全長(mm) 13.6 - - - - - - - - - - - -
                            適合電線サイズ(AWG) 16~14 - - - - - - - - - - - -
                            RS品番 488-1336 - - - 534-834 - - - - - - - -

                            RSPro圧着フラグ端子非絶縁グレー 1.5→2.5mm2 16→14AWGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました