(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:534-238
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子 アッチャクタンシ

RS Pro 絶縁 丸形圧着端子 534-238

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20円
税込単価
22円

電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続す...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    丸型
  • シリーズ:
    その他
  • コンタクト材質:

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

534-238 解除

Loading...

534-238 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

種類
内径(φ)
外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁部素材
代表規格
絶縁被覆(色)
RS品番
スタッドサイズ
コンタクトめっき
シリーズ詳細
適合電線サイズ(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

534-238

絶縁付圧着端子
3.2
5.5
17.5
22~16
[ビニル] PVC
-
[赤] 赤
534-238
M3
-
1.5~0.5

100個

20( 22円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。
導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

Loading...

534-238で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro 絶縁 丸形圧着端子の型番534-238のページです。
型番534-238に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro 絶縁 丸形圧着端子

RS Pro 絶縁 丸形圧着端子

    丸形端子(RBP、RBC形)

    丸形端子(RBP、RBC形)

      ニッケル端子(NHR型)

      ニッケル端子(NHR型)

        差込形接続端子 110シリーズ

        差込形接続端子 110シリーズ

          銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

            銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

            銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

              銅線用裸圧着端子(R型)

              銅線用裸圧着端子(R型)

                銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

                銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

                  銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

                  銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

                    銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

                    銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

                      TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形

                      TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形

                        裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

                        裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

                          JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                          JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                            メーカー RS PRO 大同端子製造 冨士端子工業 ニチフ端子工業 冨士端子工業 大同端子製造 冨士端子工業 冨士端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 トラスコ中山 KST 日本圧着端子製造
                            通常価格 9円 5,182円 6,428円 2,249円 1,500円 5,049円 1,210円 1,450円 1,166円 860円 2,100円 511円 42円
                            通常出荷日 5日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            形状 丸型 丸型 丸型 差込型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸型 -
                            シリーズ その他 - - 110 - - - - - - - - -
                            コンタクト材質 - - - - - - - - - - - -

                            RS Pro 絶縁 丸形圧着端子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            208-2616
                            208-2622
                            208-2638
                            534-424
                            534-430
                            534-446
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 内径
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁部素材 代表規格 絶縁被覆(色) RS品番 スタッドサイズ コンタクトめっき シリーズ詳細 適合電線サイズ
                            (mm2)

                            26円

                            ( 29円 )
                            100個 -

                            5日目

                            裸圧着端子2.39.52116~14---208-2616M5-2.5~1.5
                            -

                            44円

                            ( 48円 )
                            100個 -

                            5日目

                            裸圧着端子4.382116~14---208-2622M4-2.5~1.5

                            42円

                            ( 46円 )
                            100個 -

                            5日目

                            裸圧着端子3.76.619.616~14---208-2638M3.5-2.5~1.5

                            104円

                            ( 114円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子8.41434.212~10[ビニル] PVC-534-424M8-6~2.5

                            111円

                            ( 122円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子6.35112912~10[ビニル] PVC-534-430M6-6~2.5

                            90円

                            ( 99円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子5.39.525.812~10[ビニル] PVC-534-446M5-6~2.5

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました