(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:534-339
RS Pro ファストン端子 メス アッチャクタンシ

RS Pro ファストン端子 メス 534-339

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42円
税込単価
46円

黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。ナイロン又はビニールで絶縁されており、...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

534-339 解除

Loading...

534-339 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

種類
シリーズ
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁部素材
代表規格
絶縁被覆(色)
RS品番
コンタクト材質
コンタクトめっき
タブ厚さ(mm)
タブ幅(mm)
シリーズ詳細
適合電線サイズ(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

534-339

絶縁付圧着端子
-
20.5
22~16
[ビニル] ビニル
-
[赤] 赤
534-339
真鍮
0.8
6.3
-
0.5~1.5

100個

42( 46円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。
ナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。
絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

Loading...

534-339で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro ファストン端子 メスの型番534-339のページです。
型番534-339に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro ファストン端子 メス

RS Pro ファストン端子 メス

    銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せタイプ(B形)

    銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せタイプ(B形)

      圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ18.2mm 刃幅4.6mm 青

      圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ18.2mm 刃幅4.6mm 青

        差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

        差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

          板状形端子(AVAP形)

          板状形端子(AVAP形)

            圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤

            圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤

              JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

              JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

                差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

                差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

                  差込形接続端子 TMEDV

                  差込形接続端子 TMEDV

                    絶縁被覆付差込型圧着端子

                    絶縁被覆付差込型圧着端子

                      TE ファストン端子(メス/DuraSeal/22→18AWG)

                      TE ファストン端子(メス/DuraSeal/22→18AWG)

                        分岐用接続端子

                        分岐用接続端子

                          絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型

                          絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型

                            メーカー RS PRO 大同端子製造 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業 大同端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ミスミ ニチフ端子工業 冨士端子工業 TE Connectivity ニチフ端子工業 冨士端子工業
                            通常価格 19円 698円 58円 2,022円 4,933円 60円 37円 2,022円 2,955円 932円 259円 25,161円 2,512円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 その他 スリーブ - 差込型 ブレード型 - - - 差込型 棒型 - 分岐型 スリーブ・リング型

                            RS Pro ファストン端子 メスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            239-4256
                            267-4259
                            267-4287
                            534-345
                            534-351
                            534-389
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 シリーズ 全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁部素材 代表規格 絶縁被覆(色) RS品番 コンタクト材質 コンタクトめっき タブ厚さ
                            (mm)
                            タブ幅
                            (mm)
                            シリーズ詳細 適合電線サイズ
                            (mm2)

                            28円

                            ( 31円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子-1626~22[ビニル] ビニル-239-4256真鍮0.82.8-0.2~0.5

                            126円

                            ( 139円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子その他21.522~16ナイロンUL[赤] 赤267-4259真鍮0.52.8FDFNYD10.5~1.5

                            97円

                            ( 107円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子その他20.222~16ナイロンUL[赤] 赤267-4287真鍮0.54.75FDFNYD10.5~1.5

                            33円

                            ( 36円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子-1922~16[ビニル] ビニル-[赤] 赤534-345真鍮0.82.8-0.5~1.5

                            42円

                            ( 46円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子-21.522~16[ビニル] ビニルUL[赤] 赤534-351真鍮0.86.3-0.5~1.5

                            64円

                            ( 70円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子その他20.222~16[ビニル] ビニル-[赤] 赤534-389真鍮0.54.8360.5~1.5

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました