(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:534-682
ファストン端子 オス アッチャクタンシ

ファストン端子 オス 534-682

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62円
税込単価
68円

黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。ナイロン又はビニールで絶縁されており...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

534-682 解除

Loading...

534-682 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

種類
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁部素材
代表規格
絶縁被覆(色)
RS品番
コンタクト材質
タブ厚さ(mm)
タブ幅(mm)
適合電線サイズ(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

534-682

絶縁付圧着端子
21
16~14
[ビニル] ビニル
-
534-682
真鍮
0.8
6.35
1.5~2.5

100個

62( 68円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。
ナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。
絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

Loading...

534-682で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファストン端子 オスの型番534-682のページです。
型番534-682に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファストン端子 オス

ファストン端子 オス

    分岐用接続端子

    分岐用接続端子

      差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)

      差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)

        銅線用裸圧着端子 平角銅線専用タイプ(K形)

        銅線用裸圧着端子 平角銅線専用タイプ(K形)

          絶縁被覆付閉端接続子 EC形

          絶縁被覆付閉端接続子 EC形

            【大同端子製造】裸圧着端子 ブレーカ用端子

            【大同端子製造】裸圧着端子 ブレーカ用端子

              RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

              RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

                TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)

                TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)

                  TRUSCO 裸圧着端子先開形

                  TRUSCO 裸圧着端子先開形

                    JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

                    JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

                      アース端子(R形)

                      アース端子(R形)

                        差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子

                        差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子

                          銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

                          銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

                            メーカー RS PRO ニチフ端子工業 ミスミ 大同端子製造 ニチフ端子工業 ミスミ RS PRO TE Connectivity トラスコ中山 日本圧着端子製造 大同端子製造 ミスミ 大同端子製造
                            通常価格 39円 25,161円 946円 4,171円 1,158円 4,582円 40円 253円 1,392円 33円 4,951円 4,688円 3,921円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 ブレード型 分岐型 差込型 丸型 閉端型 - 丸型 - Y型 - 丸型 - Y型.
                            コンタクトめっき - - - - - - - - - - -

                            ファストン端子 オスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            267-4423
                            267-4439
                            534-323
                            534-547
                            534-856
                            613-9693
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁部素材 代表規格 絶縁被覆(色) RS品番 コンタクト材質 タブ厚さ
                            (mm)
                            タブ幅
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (mm2)

                            77円

                            ( 85円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子2022~16ナイロン-[赤] 赤267-4423真鍮0.54.750.5~1.5

                            60円

                            ( 66円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子2022~16ナイロン-[赤] 赤267-4439真鍮、銅0.84.80.5~1.5

                            40円

                            ( 44円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子2122~16[ビニル] ビニル-[赤] 赤534-323真鍮0.86.350.5~1.5

                            80円

                            ( 88円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子2512~10[ビニル] ビニル-534-547真鍮0.86.352.5~6

                            69円

                            ( 76円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子1916~14[ビニル] ビニル-534-856真鍮0.54.751.5~2.5

                            39円

                            ( 43円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子2412~10ポリカーボネートUL613-9693真鍮0.86.354~6

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました