(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS Pro 圧着ピギーバック端子

RS Pro 圧着ピギーバック端子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62円
税込単価
68円

RS Pro ブランド。高品質な、ピギーバック 圧着端子です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    絶縁付圧着端子
  • 形状:
    その他
  • コンタクト材質:
    真鍮
  • コンタクトめっき:
  • タブ厚さ(mm):
    0.8
  • タブ幅(mm):
    6.35

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

534-367 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁部素材
絶縁被覆(色)
RS品番
適合電線サイズ(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

534-367

20
22~16
[ビニル] ビニル
[赤] 赤
534-367
0.5~1.5

100個

62( 68円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、ピギーバック 圧着端子です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

Loading...

534-367で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro 圧着ピギーバック端子の型番534-367のページです。
型番534-367に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro 圧着ピギーバック端子

RS Pro 圧着ピギーバック端子

    差込形接続端子 110シリーズ

    差込形接続端子 110シリーズ

      絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

      絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

        TE FASTON 250 42232-3

        TE FASTON 250 42232-3

          JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG

          JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG

            平形接続子(FS形)

            平形接続子(FS形)

              TE ワイヤスプライスコネクタ【323796型】(非絶縁/バット/22→16AWG)

              TE ワイヤスプライスコネクタ【323796型】(非絶縁/バット/22→16AWG)

                TE FASTON 250 170187-2

                TE FASTON 250 170187-2

                  差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部露出型)

                  差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部露出型)

                    TE ファストン端子 FASTON.187シリーズ(18AWG→14AWG/16.1mm)

                    TE ファストン端子 FASTON.187シリーズ(18AWG→14AWG/16.1mm)

                      TE ファストン端子【170233-1型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)

                      TE ファストン端子【170233-1型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

                          銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

                          銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

                            メーカー RS PRO ニチフ端子工業 冨士端子工業 TE Connectivity 日本圧着端子製造 大同端子製造 TE Connectivity TE Connectivity ミスミ TE Connectivity TE Connectivity ニチフ端子工業 ニチフ端子工業
                            通常価格 62円 2,738円 932円 6,916円 59円 3,571円 210円 4,990円 2,738円 191円 59円 1,219円 883円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 差込型接続子 絶縁付差込接続子 - - 裸圧着端子 - - 差込型接続子 - - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 その他 差込型 - - - 平型 - - - - - Y型 Y型
                            コンタクト材質 真鍮 - - - - - - - - - - - -
                            コンタクトめっき - - - - - - - - - - - -
                            タブ厚さ(mm) 0.8 - - - - - - - - - - - -

                            RS Pro 圧着ピギーバック端子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            267-4366
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁部素材 絶縁被覆(色) RS品番 適合電線サイズ
                            (mm2)

                            122円

                            ( 134円 )
                            100個 -

                            5日目

                            21.516~14ナイロン267-43661.5~2.5

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました