(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:534-301
RS Pro ギボシ端子/圧着端子 アッチャクタンシ

RS Pro ギボシ端子/圧着端子 534-301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51円
税込単価
56円

RS Pro ブランド。高品質な、ギボシ端子 圧着端子です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

534-301 解除

Loading...

534-301 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁部素材
絶縁被覆(色)
RS品番
コンタクト材質
コンタクトめっき
適合電線サイズ(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

534-301

21
22~16
ナイロン
[赤] 赤
534-301
真鍮
-

100個

51( 56円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、ギボシ端子 圧着端子です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

Loading...

534-301で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro ギボシ端子/圧着端子の型番534-301のページです。
型番534-301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro ギボシ端子/圧着端子

RS Pro ギボシ端子/圧着端子

    丸形端子(RBP、RBC形)

    丸形端子(RBP、RBC形)

      JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

      JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

        差込形接続端子 187シリーズ

        差込形接続端子 187シリーズ

          差込み型接続端子 110シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)

          差込み型接続端子 110シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)

            JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

            JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

              圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤

              圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤

                差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)

                差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)

                  TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M3.5/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

                  TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M3.5/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

                    差込形接続端子MA形

                    差込形接続端子MA形

                      絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

                      絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

                        差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部露出型)

                        差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部露出型)

                          TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/黄/26→22AWG)

                          TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/黄/26→22AWG)

                            メーカー RS PRO 大同端子製造 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業 ミスミ 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ミスミ TE Connectivity ニチフ端子工業 冨士端子工業 ミスミ TE Connectivity
                            通常価格 19円 5,182円 37円 1,735円 837円 20円 60円 901円 217円 1,871円 962円 2,738円 95円
                            通常出荷日 5日目   9日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - 差込型接続子 差込型接続子 - - 差込型接続子 - 差込型接続子 絶縁付圧着端子 差込型接続子 -
                            形状 その他 丸型 - 差込型 差込型 - - 差込型 - 差込型 Y型 - -

                            RS Pro ギボシ端子/圧着端子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            510-5043
                            534-317
                            534-660
                            534-676
                            534-935
                            534-941
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁部素材 絶縁被覆(色) RS品番 コンタクト材質 コンタクトめっき 適合電線サイズ
                            (mm2)

                            177円

                            ( 195円 )
                            15個 -

                            5日目

                            87.5-[ビニル] PVC透明510-5043真鍮なし-
                            -

                            71円

                            ( 78円 )
                            100個 -

                            5日目

                            22.522~16[ビニル] PVC[赤] 赤534-317真鍮-

                            60円

                            ( 66円 )
                            100個 -

                            5日目

                            2116~14ナイロン534-660-

                            88円

                            ( 97円 )
                            100個 -

                            5日目

                            2316~14[ビニル] PVC534-676真鍮-

                            59円

                            ( 65円 )
                            100個 -

                            5日目

                            2512~10ナイロン534-935-

                            82円

                            ( 90円 )
                            100個 -

                            5日目

                            2412~10[ビニル] PVC534-941真鍮-

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました