(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:534-474
Y形圧着端子 アッチャクタンシ

Y形圧着端子 534-474

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
131円
税込単価
144円

RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    Y型
  • コンタクト材質:
  • コンタクトめっき:

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

534-474 解除

Loading...

534-474 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

種類
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁部素材
代表規格
絶縁被覆(色)
RS品番
スタッドサイズ
タブ厚さ(mm)
タブ幅(mm)
適合電線サイズ(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

534-474

絶縁付圧着端子
32.5
12~10
[ビニル] ビニル
-
534-474
M6
1
12
2.5~6

100個

131( 144円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。
このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

Loading...

534-474で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Y形圧着端子の型番534-474のページです。
型番534-474に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Y形圧着端子

Y形圧着端子

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

      JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

      JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

        JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

        JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

          ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形・F形)

          ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形・F形)

            JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),22AWG to 16AWG

            JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),22AWG to 16AWG

              RS Pro 圧着ブレード端子

              RS Pro 圧着ブレード端子

                JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズ

                JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズ

                  TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M4/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

                  TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M4/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

                    インターロック形端子(BPYT形)

                    インターロック形端子(BPYT形)

                      JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

                      JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

                        インターロック形端子(APYT形)

                        インターロック形端子(APYT形)

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

                            メーカー RS PRO 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 RS PRO 日本圧着端子製造 TE Connectivity 大同端子製造 日本圧着端子製造 大同端子製造 ニチフ端子工業
                            通常価格 9円 23円 33円 33円 9円 33円 48円 55円 207円 5,813円 28円 5,287円 1,166円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 Y型 - - - - - ブレード型 - - インターロック型 - インターロック型 丸型
                            コンタクト材質 - - - - - - - - - - -
                            コンタクトめっき - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            208-2650
                            208-2666
                            239-4177
                            534-480
                            534-604
                            534-610
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁部素材 代表規格 絶縁被覆(色) RS品番 スタッドサイズ タブ厚さ
                            (mm)
                            タブ幅
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (mm2)

                            10円

                            ( 11円 )
                            100個 -

                            5日目

                            裸圧着端子21.2516~14---208-2650M50.89.51.5~2.5

                            9円

                            ( 10円 )
                            100個 -

                            5日目

                            裸圧着端子20.516~14---208-2666M40.87.21.5~2.5

                            40円

                            ( 44円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子-26~22ナイロン-239-4177M30.550.2~0.5

                            40円

                            ( 44円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子2612~10[ビニル] ビニル-534-480M519.52.5~6

                            62円

                            ( 68円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子2716~14[ビニル] ビニル-534-604M60.8111.5~2.5
                            -

                            33円

                            ( 36円 )
                            100個 -

                            5日目

                            絶縁付圧着端子20.516~14[ビニル] ビニル-534-610M50.89.51.5~2.5

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました