(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS Pro タイマリレー

RS Pro タイマリレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,139円 ~ 13,992円
税込価格
6,753円 ~ 15,391円

RS Pro ブランド。高品質な、タイムディレーリレーです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

接点構成
端子形状
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)
コイル定格電圧(DC)(V)
コイル定格電圧(AC)(V)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
タイマ機能の数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1c
ねじ止め
5
24~240
24~240
75
22.5
100.5
16

1個

8,480( 9,328円 )

5日目

2c
ねじ止め
0.1
24~240
24~240
75
22.5
100.5
シングル

1個

13,992( 15,391円 )

5日目

2c
ねじ止め
0.1
24~240
24~240
89
17.5
76
18

1個

9,606( 10,567円 )

5日目

1c
ねじ止め
0.1
24~240
24~240
89
17.5
76
18

1個

9,100( 10,010円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、タイムディレーリレーです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro タイマリレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました