(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS Pro ハイインラッシュリレー 1c接点

RS Pro ハイインラッシュリレー 1c接点

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
879円 ~ 886円
税込価格
967円 ~ 975円

RS Pro ブランド。高品質な、ハイインラッシュリレーです。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    信号用
  • 接点構成:
    1c
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    基板用
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    16
  • 代表規格:
    UL
  • 寸法 高さ(mm):
    15.7
  • 寸法 幅(mm):
    29
  • 寸法 奥行き(mm):
    12.7

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

コイル定格電圧(DC)(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24

1個

879( 967円 )

5日目

12

1個

886( 975円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、ハイインラッシュリレーです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro ハイインラッシュリレー 1c接点

RS Pro ハイインラッシュリレー 1c接点

    RS Pro ノンラッチングリレー 2c接点

    RS Pro ノンラッチングリレー 2c接点

      DRMリレー(2極)

      DRMリレー(2極)

        スリムI/Oリレー G2RV-SR 交換用リレー

        スリムI/Oリレー G2RV-SR 交換用リレー

          RY形ミニチュアリレー

          RY形ミニチュアリレー

            インターフェース機器 リレーモジュール(セット品)

            インターフェース機器 リレーモジュール(セット品)

              RH形パワーリレー

              RH形パワーリレー

                制御機器 パワーリレー(2A超) SPシリーズ

                制御機器 パワーリレー(2A超) SPシリーズ

                  小形パワーリレー MK-S

                  小形パワーリレー MK-S

                    制御機器 パワーリレー(2A超) HEシリーズ

                    制御機器 パワーリレー(2A超) HEシリーズ

                      メーカー RS PRO RS PRO ワイドミュラー オムロン IDEC フエニックス・コンタクト IDEC Panasonic オムロン Panasonic
                      通常価格 879円 1,864円 1,348円 649円 790円 1,880円 700円 3,550円 1,759円 2,160円
                      通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      用途 信号用 パワー パワー 交換用リレー 信号用 - パワー パワー パワー パワー
                      接点構成 1c - - 1c - - - - 2c -
                      ラッチ機能 - -
                      端子形状 基板用 ソケット/プラグイン ソケット/プラグイン ソケット/プラグイン - ソケット/プラグイン - - ソケット/プラグイン -
                      接点定格電流(AC,DC時最小値)(A) 16 - - - 3 - 10 - 5 -

                      RS Pro ハイインラッシュリレー 1c接点のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました