(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS Pro ノンラッチングリレー 2c接点

RS Pro ノンラッチングリレー 2c接点

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,864円 ~ 2,568円
税込価格
2,050円 ~ 2,825円

RS Pro ブランド。高品質な、ノンラッチングリレーです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

接点構成
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)
コイル定格電圧(DC)(V)
コイル定格電圧(AC)(V)
代表規格
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2c
10
12
-
UL
56
35
35

1個

2,338( 2,572円 )

5日目

2c
10
-
230
UL
56
35
35

1個

2,263( 2,489円 )

5日目

3c
10
-
230
UL
56
35
35

1個

2,358( 2,594円 )

5日目

3c
10
24
-
UL
56
35
35

1個

2,568( 2,825円 )

5日目

3c
10
-
115
UL
56
35
35

1個

2,431( 2,674円 )

5日目

2c
10
24
-
UL
36
28
21.5

1個

1,864( 2,050円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、ノンラッチングリレーです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro ノンラッチングリレー 2c接点

RS Pro ノンラッチングリレー 2c接点

    RS Pro ハイインラッシュリレー 1c接点

    RS Pro ハイインラッシュリレー 1c接点

      DRMリレー(2極)

      DRMリレー(2極)

        スリムI/Oリレー G2RV-SR 交換用リレー

        スリムI/Oリレー G2RV-SR 交換用リレー

          RY形ミニチュアリレー

          RY形ミニチュアリレー

            制御機器 パワーリレー(2A超) SPシリーズ

            制御機器 パワーリレー(2A超) SPシリーズ

              インターフェース機器 リレーモジュール(セット品)

              インターフェース機器 リレーモジュール(セット品)

                RH形パワーリレー

                RH形パワーリレー

                  遅延釈放形電流リレー

                  遅延釈放形電流リレー

                    メーカー RS PRO RS PRO ワイドミュラー オムロン IDEC Panasonic フエニックス・コンタクト IDEC 富士電機機器制御
                    通常価格 1,864円 879円 1,348円 649円 790円 3,550円 1,880円 700円 12,471円
                    通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                    用途 パワー 信号用 パワー 交換用リレー 信号用 パワー - パワー 制御
                    ラッチ機能 - -
                    端子形状 ソケット/プラグイン 基板用 ソケット/プラグイン ソケット/プラグイン - - ソケット/プラグイン - ソケット/プラグイン

                    RS Pro ノンラッチングリレー 2c接点のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました