(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:239-191
RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ) EMI/RFIフィルタ

RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ) 239-191

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,728円
税込単価
10,701円

RS Proブランド。高品質な、EMIフィルタです。・回路構成:単相・定格電流...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

239-191 解除

Loading...

239-191の仕様・寸法情報

回路構成単相定格電流(A)10
取付方法ネジ止め結線方法はんだ
寸法 縦(mm)32.7最大定格電圧(V)DC350
静電容量1.5nF - -

カタログ

型番リスト

型番

関連

寸法 縦(mm)
最大定格電圧(V)
静電容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

239-191

32.7
DC350
1.5nF

1個

9,728( 10,701円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

RS Proブランド。
高品質な、EMIフィルタです。
・回路構成:単相
・定格電流(A):10
・取付方法:ネジ止め
・結線方法:はんだ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ)の型番239-191のページです。
型番239-191に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ)

RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ)

    ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)

    ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)

      コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ

      コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ

        三相入力タイプ ノイズフィルタ(1段フィルタ)FTAシリーズ

        三相入力タイプ ノイズフィルタ(1段フィルタ)FTAシリーズ

          B84771シリーズ

          B84771シリーズ

            OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 10nF)

            OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 10nF)

              OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 100nF)

              OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 100nF)

                NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

                NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

                  電源ライン用EMCフィルタ RSMNシリーズ

                  電源ライン用EMCフィルタ RSMNシリーズ

                    電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

                    電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

                      電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ

                      電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ

                        NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

                        NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

                          電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)

                          電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)

                            メーカー RS PRO ミスミ TDKラムダ コーセル TDKラムダ 岡谷電機産業 岡谷電機産業 コーセル TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ コーセル オリエント電子
                            通常価格 6,866円 1,190円 1,131円 38,877円 1,640円 360円 360円 2,114円 3,818円 10,289円 3,939円 2,900円 1,545円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            回路構成 単相 単相 単相 三相 単相 - - 単相 単相 三相 単相 単相 単相
                            定格電流(A) 10 - - - 15 - - - - - - - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め その他 - - - - ネジ止め DINレール/ネジ止め - -
                            結線方法 はんだ リード線 - - その他 - - ねじ止め 端子台 ねじ止め 端子台 ねじ止め ねじ止め

                            RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            239-179
                            239-185
                            239-214
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 縦
                            (mm)
                            最大定格電圧
                            (V)
                            静電容量

                            7,504円

                            ( 8,254円 )
                            1個 -

                            5日目

                            36DC2004.7nF

                            6,866円

                            ( 7,553円 )
                            1個 -

                            5日目

                            36DC20022nF

                            8,335円

                            ( 9,169円 )
                            1個 -

                            5日目

                            32.1DC2005nF
                            型番
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 縦
                            (mm)
                            最大定格電圧
                            (V)
                            静電容量

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト