(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LFA10F/LFA16F対応 出力用ハーネス

LFA10F/LFA16F対応 出力用ハーネス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
296円
税込単価
326円

・LFA10F/LFA16F対応の出力用ハーネス。・ハウジング:VHR-2N(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

H-OU-34 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-OU-34

1個

296( 326円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・LFA10F/LFA16F対応の出力用ハーネス。
・ハウジング:VHR-2N(日本圧着端子)。
・接触子:SVH-21T-P1.1(日本圧着端子)。
・質量:20g max。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

H-OU-34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LFA10F/LFA16F対応 出力用ハーネスの型番H-OU-34のページです。
型番H-OU-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LFA10F/LFA16F対応 出力用ハーネス

LFA10F/LFA16F対応 出力用ハーネス

    LFA10F/LFA15F対応 出力用ハーネス

    LFA10F/LFA15F対応 出力用ハーネス

      オプション・取付金具

      オプション・取付金具

        スイッチング・パワーサプライ S8JXシリーズ用オプション 取りつけ金具

        スイッチング・パワーサプライ S8JXシリーズ用オプション 取りつけ金具

          スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ用オプション 端子台カバー

          スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ用オプション 端子台カバー

            スイッチング・パワーサプライ S8VMシリーズ用オプション 取りつけ金具

            スイッチング・パワーサプライ S8VMシリーズ用オプション 取りつけ金具

              スイッチングパワーサプライ 正面取付けL字金具

              スイッチングパワーサプライ 正面取付けL字金具

                PS3N形スイッチングパワーサプライ DINレール取付金具

                PS3N形スイッチングパワーサプライ DINレール取付金具

                  スイッチングパワーサプライ 直付金具

                  スイッチングパワーサプライ 直付金具

                    電源 取付用金具(DINタイプ)

                    電源 取付用金具(DINタイプ)

                      レール取りつけ用オプション PFPシリーズ

                      レール取りつけ用オプション PFPシリーズ

                        ZUPシリーズ用電源オプション品

                        ZUPシリーズ用電源オプション品

                          メーカー コーセル コーセル TDKラムダ オムロン オムロン オムロン IDEC IDEC IDEC TDKラムダ オムロン TDKラムダ
                          通常価格 296円 296円 3,315円 1,715円 104円 1,132円 675円 1,010円 400円 3,163円 38円 7,475円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 ハーネス・ケーブル ハーネス・ケーブル - - 端子台カバー - - - - - 取付金具・取付部品 -
                          適合機種 LFA10F、LFA15F LFA10F、LFA15F - - - - - - - - - -
                          サイズ-幅(mm) 500 500 - - - - - - - - - -

                          LFA10F/LFA16F対応 出力用ハーネスのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          スイッチング電源の接続
                          評価 5.0満足度:5.02019/04/03
                          高価な圧着器を導入することなくハーネスを利用できることのメリットがあります、短納期購入可能在庫品ということで星5個といたします。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          スイッチング電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました