(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
換気扇 PF・RD45シリーズ
  • 数量スライド割引

換気扇 PF・RD45シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
8,118円 ~ 15,251円
税込価格
8,930円 ~ 16,776円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ラック内の強制換気に!フィンガーガード、プラグコード、取付ねじ付です。
【特長】
・インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します
・取付面、取付向は自由です
【材質】
・フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

換気扇 PF・RD45シリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    交換修理品として使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/11/21
    顧客先の生産設備の制御盤に取り付けてあるACファンの動きが悪かったので、予防的に交換修理品として使用しています。交換時に必要となるネジやフィンガーガードなどもセットされていて良かったです。取り付けに支障なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤冷却
    評価 5.0満足度:5.02019/03/21
    制御盤の冷却ファン交換しました。気付いて見ると回っていなく、古い制御盤は殆んどでした。取付寸法は変わっていません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

換気扇 PF・RD45シリーズ

換気扇 PF・RD45シリーズ

    樹脂羽根ファン PF

    樹脂羽根ファン PF

      筐体 ACファン

      筐体 ACファン

        防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

        防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

          防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

          防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

            DCファン 04020VA 【旧1608VL】

            DCファン 04020VA 【旧1608VL】

              回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

              回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

                San Ace 防水ファン

                San Ace 防水ファン

                  防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                  防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                    DCファン 06025SA

                    DCファン 06025SA

                      PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

                      PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

                        ファン PMDシリーズ

                        ファン PMDシリーズ

                          ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

                          ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

                            メーカー 日東工業 日東工業 エダー 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 日東工業 SUNON 山洋電気
                            通常価格 8,118円 7,982円 2,377円 8,470円 9,400円 1,797円 3,941円 5,760円 8,432円 1,590円 10,433円 6,290円 8,320円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ACファン ACファン ACファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACDCファン
                            センサ出力 - パルス パルス - 停止出力 - パルス - - -
                            特性 標準(汎用) - 標準(汎用) 防水 防水 - - 防水 長寿命 / 防水 - - 長寿命 -
                            代表規格 PSE PSE - UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV - - UL / TUV / CSA UL / CUL / TUV - UL / CSA - PSE / CE / UL / CUL / TUV / CSA
                            定格周波数(Hz) 50/60 50/60 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。