(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,570円
税込単価
17,127円

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃まで...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • フレームサイズ:
    φ172
  • フレーム厚:
    51mm
  • 定格電圧:
    DC24V
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    防水
  • 安全規格:
    UL / TUV / CSA
  • 最大風量(DC入力時)(m3/min):
    8.5
  • 音圧レベル(DC入力時)(dB):
    55
  • 最大静圧(DC入力時)(Pa):
    243
  • フレーム形状:
    リブ無
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • スピードコード:
    K
  • 期待寿命(h):
    40,000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9WE1724K501

10

1個

15,570( 17,127円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。

Loading...

9WE1724K501で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプの型番9WE1724K501のページです。
型番9WE1724K501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

    DCファン/φ200mmシリーズ

    DCファン/φ200mmシリーズ

      リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

      リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

        耐Gファン San Ace 172GP(9GPタイプ)

        耐Gファン San Ace 172GP(9GPタイプ)

          防水ファン φ172mmx150mmx51mm厚 San Ace 172W 9WGタイプ

          防水ファン φ172mmx150mmx51mm厚 San Ace 172W 9WGタイプ

            防水ファン φ172mm×150mm×51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

            防水ファン φ172mm×150mm×51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

              リバーシブルフローファン San Ace 136RF

              リバーシブルフローファン San Ace 136RF

                DCサンエース 防水遠心ファン

                DCサンエース 防水遠心ファン

                  ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

                  ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

                    San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

                    San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

                      ACファンセットモデル

                      ACファンセットモデル

                        防水遠心ファン San Ace 221W(9W2Tタイプ)

                        防水遠心ファン San Ace 221W(9W2Tタイプ)

                          San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

                          San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 15,570円 21,690円 5,830円 24,350円 16,970円 15,570円 6,710円 16,330円 8,520円 10,980円 3,930円 20,570円 7,490円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン DCファン ACファン その他 ACファン
                            フレームサイズ φ172 φ200 その他 その他 その他 その他 その他 その他 150xφ172 φ172 - その他 φ172
                            フレーム厚 51mm 70mm - 51mm 51mm 51mm 28mm - 38mm 25mm - その他 51mm
                            定格電圧 DC24V - - - DC48V - - - - - - - -
                            センサ仕様 パルス - パルス パルス パルス パルス パルス パルス - - パルス -

                            防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました