(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9WP1224M1021
防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ ボウスイファン/9WPタイプ

防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ 9WP1224M1021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,466円
税込単価
11,513円

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃まで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

9WP1224M1021 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
センサ仕様
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム形状
スピードコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9WP1224M1021

DC24V
2.1
32
39.6
リブ無
M
10

1個

10,466( 11,513円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

9WP1224M1021で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプの型番9WP1224M1021のページです。
型番9WP1224M1021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

    防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

    防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

      耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

      耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

        防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

        防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

          DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

          DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

            防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

            防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

              防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

              防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                  AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                  AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                    ACDCファンセットモデル

                    ACDCファンセットモデル

                      防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

                      防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

                        防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                        防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                          DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                          DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 8,259円 6,009円 11,847円 7,352円 5,918円 10,449円 14,893円 6,750円 11,354円 9,690円 8,928円 15,343円 3,140円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   14日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン ACDCファン DCファン DCファン DCファン
                            フレームサイズ 120x120 80x80 120x120 92x92 - 92x92 140x140 140x140 - - 80x80 140x140 40x40
                            フレーム厚 38mm 25mm 38mm 25mm - 38mm 38mm - - 38mm 38mm 51mm -
                            分類 防水 防水 - 防水 - 防水 防水 - - 長寿命 防水 防水 標準(汎用)
                            安全規格 UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA - UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA - PSE / CE / UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA

                            防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            加湿用噴霧スプレーの拡散
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/24
                            噴霧ノズルからのスプレー水を拡散させるのに使用しました。
                            防水性能が良く今のところ不具合なく動作しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9WP1224H101
                            9WP1224H1011
                            9WP1224M101
                            9WP1248H101
                            9WP1248H1011
                            9WP1248M101
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧 センサ仕様 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            フレーム形状 スピードコード

                            9,979円

                            ( 10,977円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC24Vパルス2.83970.4リブ有H

                            10,259円

                            ( 11,285円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10DC24Vパルス2.83970.4リブ無H

                            10,464円

                            ( 11,510円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10DC24Vパルス2.13239.6リブ有M

                            10,128円

                            ( 11,141円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC48Vパルス2.83970.4リブ有H

                            10,149円

                            ( 11,164円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10DC48Vパルス2.83970.4リブ無H

                            10,464円

                            ( 11,510円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10DC48Vパルス2.13239.6リブ有M

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました