(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9WV0948P1H001
防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ DCサンエース ボウスイファン

防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ 9WV0948P1H001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,449円
税込単価
11,494円

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃まで...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • フレームサイズ:
    92x92
  • フレーム厚:
    38mm
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    防水
  • 安全規格:
    UL / CUL / TUV
  • 最大風量(DC入力時)(m3/min):
    5.05
  • 音圧レベル(DC入力時)(dB):
    64
  • 最大静圧(DC入力時)(Pa):
    385
  • フレーム形状:
    リブ有
  • フレーム材質:
    樹脂
  • スピードコード:
    H
  • 期待寿命(h):
    30,000
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

9WV0948P1H001 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9WV0948P1H001

DC48V
10

1個

10,449( 11,494円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

9WV0948P1H001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプの型番9WV0948P1H001のページです。
型番9WV0948P1H001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

    防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

    防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

      防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

      防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

        防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

        防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

          耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

          耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

            防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

            防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

              防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

              防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

                DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                  防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                  防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                      DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                      DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                        San Ace 低消費電力ファン 9GA

                        San Ace 低消費電力ファン 9GA

                          PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

                          PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 日東工業
                            通常価格 10,449円 8,928円 6,009円 7,352円 11,847円 14,893円 8,259円 5,918円 15,343円 6,750円 3,140円 2,755円 10,433円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   11日目   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            フレームサイズ 92x92 80x80 80x80 92x92 120x120 140x140 120x120 - 140x140 140x140 40x40 - -
                            フレーム厚 38mm 38mm 25mm 25mm 38mm 38mm 38mm - 51mm - - - -
                            センサ仕様 パルス パルス パルス パルス パルス パルス - パルス出力 パルス - - - -
                            分類 防水 防水 防水 防水 - 防水 防水 - 防水 - 標準(汎用) 標準(汎用) -

                            防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9WV0924P1H001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧

                            11,057円

                            ( 12,163円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10DC24V

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました