(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9WP0924G4011
防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ ファン

防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ 9WP0924G4011

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,352円
税込単価
8,087円

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃まで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

9WP0924G4011 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム形状
スピードコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9WP0924G4011

DC24V
1.76
43
66.5
リブ無
G
10

1個

7,352( 8,087円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

9WP0924G4011で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプの型番9WP0924G4011のページです。
型番9WP0924G4011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

    防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

    防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

      防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

      防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

        防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

        防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

          防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

          防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

            防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

            防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

              防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

              防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

                防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                  防水ファン φ172mmx150mmx51mm厚 San Ace 172W 9WGタイプ

                  防水ファン φ172mmx150mmx51mm厚 San Ace 172W 9WGタイプ

                    防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

                    防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

                      防水ファン φ172mm×150mm×51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

                      防水ファン φ172mm×150mm×51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

                        DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                        DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                          長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ

                          長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 7,352円 10,449円 8,259円 14,893円 6,009円 8,928円 5,400円 15,343円 15,088円 13,840円 14,939円 6,047円 10,629円
                            通常出荷日 8日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            フレームサイズ 92x92 92x92 120x120 140x140 80x80 80x80 - 140x140 その他 φ172 その他 140x140 -
                            フレーム厚 25mm 38mm 38mm 38mm 25mm 38mm - 51mm 51mm 51mm 51mm 38mm -
                            センサ仕様 パルス パルス - パルス パルス パルス パルス パルス パルス パルス パルス - パルス
                            分類 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 標準(汎用) 長寿命

                            防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9WP0912F401
                            9WP0912S401
                            9WP0924G401
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            フレーム形状 スピードコード

                            7,352円

                            ( 8,087円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10DC12V1.243032.2リブ有F

                            7,352円

                            ( 8,087円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10DC12V1.663956.1リブ有S

                            7,352円

                            ( 8,087円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10DC24V1.764366.5リブ有G

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました