(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9WP0812H401
防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ ENCLOSURE COOLING FAN

防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ 9WP0812H401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,610円
税込単価
7,271円

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-10℃~+70℃まで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

9WP0812H401 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム形状
スピードコード
期待寿命(h)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9WP0812H401

DC12V
1.03
29
35.3
リブ有
H
60,000
10

1個

6,610( 7,271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-10℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

9WP0812H401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプの型番9WP0812H401のページです。
型番9WP0812H401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

    防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

    防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

      耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

      耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

        防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

        防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

          防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

          防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

            防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

            防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

              防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

              防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                  DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                  DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                    防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                    防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                      San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                      San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                        DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                        DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                          ACDCファンセットモデル

                          ACDCファンセットモデル

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 6,260円 8,480円 11,200円 6,710円 9,400円 8,470円 16,610円 11,354円 5,918円 17,280円 8,080円 3,140円 9,690円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   8日目   9日目   9日目   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACDCファン
                            フレームサイズ 80x80 120x120 120x120 92x92 92x92 80x80 140x140 - - 140x140 140x140 40x40 -
                            フレーム厚 25mm 38mm 38mm 25mm 38mm 38mm 38mm - - 51mm - - 38mm
                            センサ仕様 パルス - パルス パルス パルス パルス パルス - パルス出力 パルス - - -
                            分類 防水 防水 - 防水 防水 防水 防水 - - 防水 - 標準(汎用) 長寿命

                            防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9WP0824H401
                            9WP0848S401
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            フレーム形状 スピードコード 期待寿命
                            (h)

                            6,610円

                            ( 7,271円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10DC24V1.032935.3リブ有H60,000

                            6,260円

                            ( 6,886円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC48V1.23448リブ有S40,000

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました