(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9WL1412P5G001
防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ ファン

防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ 9WL1412P5G001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,280円
税込単価
19,008円

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃まで...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • フレームサイズ:
    140x140
  • フレーム厚:
    51mm
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    防水
  • 安全規格:
    UL / CUL / TUV
  • フレーム形状:
    リブ無
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • 期待寿命(h):
    100,000
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付

Loading...

9WL1412P5G001 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
スピードコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9WL1412P5G001

DC12V
9
69
655
G
-

1個

17,280( 19,008円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。

Loading...

9WL1412P5G001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプの型番9WL1412P5G001のページです。
型番9WL1412P5G001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

    防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

    防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

      防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

      防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

        防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

        防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

          防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

          防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

            防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

            防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

              防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

              防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

                防水ファン φ172mmx150mmx51mm厚 San Ace 172W 9WGタイプ

                防水ファン φ172mmx150mmx51mm厚 San Ace 172W 9WGタイプ

                  防水ファン φ172mm×150mm×51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

                  防水ファン φ172mm×150mm×51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

                    防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

                    防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

                      防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

                      防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

                        DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                        DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                          San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

                          San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 17,280円 8,480円 16,610円 8,470円 9,400円 6,260円 6,710円 16,970円 15,570円 5,700円 15,570円 6,706円 3,840円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            フレームサイズ 140x140 120x120 140x140 80x80 92x92 80x80 92x92 その他 その他 - φ172 140x140 40x40
                            フレーム厚 51mm 38mm 38mm 38mm 38mm 25mm 25mm 51mm 51mm - 51mm 38mm 28mm
                            センサ仕様 パルス - パルス パルス パルス パルス パルス パルス パルス パルス パルス - パルス
                            分類 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 標準(汎用) 標準(汎用)

                            防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9WL1412P5S001
                            9WL1424P5G001
                            9WL1424P5S001
                            9WL1448P5G001
                            9WL1448P5S001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            スピードコード

                            17,280円

                            ( 19,008円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            10DC12V657295S

                            17,280円

                            ( 19,008円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            10DC24V969655G

                            17,280円

                            ( 19,008円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            10DC24V657295S

                            17,460円

                            ( 19,206円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            10DC48V969655G

                            17,460円

                            ( 19,206円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            10DC48V657295S

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました