(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,700円 ~ 8,460円
税込価格
6,270円 ~ 9,306円

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃まで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
フレームサイズ
フレーム厚
定格電圧
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
スピードコード
コントロール方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40x40
20mm
DC12V
0.183
28
45.1
F
なし
10

1個

5,700( 6,270円 )

9日目

40x40
[その他] 28mm
DC12V
0.52
48
375
H
なし
-

1個

7,940( 8,734円 )

9日目

40x40
20mm
DC12V
0.24
34
81
H
なし
-

1個

7,660( 8,426円 )

9日目

40x40
[その他] 28mm
DC12V
0.63
53
555
G
PWMコントロール付
-

1個

7,980( 8,778円 )

9日目

40x40
20mm
DC12V
0.38
44
210
G
PWMコントロール付
-

1個

7,700( 8,470円 )

9日目

40x40
[その他] 28mm
DC24V
0.52
48
375
H
なし
-

1個

7,940( 8,734円 )

9日目

40x40
20mm
DC24V
0.24
34
81
H
なし
-

1個

7,660( 8,426円 )

9日目

40x40
[その他] 28mm
DC24V
0.63
53
555
G
PWMコントロール付
-

1個

7,980( 8,778円 )

9日目

40x40
20mm
DC24V
0.38
44
210
G
PWMコントロール付
-

1個

7,700( 8,470円 )

9日目

60x60
25mm
DC12V
1.52
56
357
G
PWMコントロール付
-

1個

8,170( 8,987円 )

9日目

60x60
25mm
DC24V
1.52
56
357
G
PWMコントロール付
-

1個

8,170( 8,987円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
2.32
54
210
G
PWMコントロール付
-

1個

8,360( 9,196円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
2.32
54
210
G
PWMコントロール付
-

1個

8,360( 9,196円 )

9日目

92x92
25mm
DC12V
2.45
47
126
G
PWMコントロール付
-

1個

8,460( 9,306円 )

9日目

92x92
25mm
DC24V
2.45
47
126
G
PWMコントロール付
-

1個

8,460( 9,306円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

      DCファン San Ace 40 9Pタイプ

      DCファン San Ace 40 9Pタイプ

        San Ace 低消費電力ファン 9GA

        San Ace 低消費電力ファン 9GA

          防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

          防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

            防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

            防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

              San Ace DCファン/□40mmシリーズ

              San Ace DCファン/□40mmシリーズ

                PWM コントロール機能付ファン

                PWM コントロール機能付ファン

                  DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                  DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                    San Ace DCファン 9GV

                    San Ace DCファン 9GV

                      耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

                      耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

                        防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

                        防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

                          防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

                          防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 5,700円 8,080円 3,140円 2,840円 17,280円 16,610円 2,370円 5,220円 5,918円 4,000円 11,200円 8,470円 8,480円
                            通常出荷日 9日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            センサ仕様 パルス - - - パルス パルス - パルス パルス出力 - パルス パルス -
                            分類 防水 - 標準(汎用) 標準(汎用) 防水 防水 - 標準(汎用) - 標準(汎用) - 防水 防水
                            安全規格 UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV - - UL / TUV / CSA - - UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA
                            フレーム形状 リブ有 - リブ有 - リブ無 リブ無 - リブ有 - - - - -

                            防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置の冷却
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/21
                            パワーがあるのに静音であるのが特徴です。
                            価格がちょっと高価すぎます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました