(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード

デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
36,000円 27,000円
税込単価
39,600円 29,700円

・外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボードです。・フォ...

詳細情報を確認する

  • 機能:
    デジタル入出力
  • バス:
    PCI Express
  • 外形寸法 (L)(mm):
    121.69
  • 外形寸法 (H)(mm):
    67.9
  • デジタル入力(点):
    16
  • デジタル出力(点):
    16

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DIO-1616L-LPE

1個

36,000円

27,000

( 29,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボードです。
・フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプです。
・すべての入力信号を割り込みとして使用できます。
・デジタルフィルタ機能、出力トランジスタの保護回路(サージ電圧保護、過電流保護)を搭載しています。
・Low Profileサイズスロットに対応し、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

DIO-1616L-LPEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボードの型番DIO-1616L-LPEのページです。
型番DIO-1616L-LPEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード

デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード

    GPIB通信 Fシリーズ

    GPIB通信 Fシリーズ

      1MSPS AD16ビットD8/S16CH

      1MSPS AD16ビットD8/S16CH

        インタフェースモジュール アナログ入出力 AD16ビットS16CH/DIOカウンタ複合

        インタフェースモジュール アナログ入出力 AD16ビットS16CH/DIOカウンタ複合

          PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

          PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

            AD16ビットD8/S16CHFIFO(32Kサンプル)搭載

            AD16ビットD8/S16CHFIFO(32Kサンプル)搭載

              8軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間)

              8軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間)

                CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード

                CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード

                  メーカー コンテック(PC関連) コンテック(PC関連) インタフェース インタフェース コンテック(PC関連) インタフェース インタフェース 三菱電機
                  通常価格 36,000円 49,500円 144,000円 92,300円 37,800円 157,700円 162,800円 145,548円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 50日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                  機能 デジタル入出力 GPIB アナログ入出力 アナログ入出力 GPIB アナログ入出力 モーションコントローラ その他通信
                  バス PCI Express - - PCI PCI PCI PCI PCI
                  外形寸法 (L)(mm) 121.69 - - 119.91 121.69 174.63 174.63 -
                  外形寸法 (H)(mm) 67.9 - - 64.4 63.41 106.68 106.68 -
                  デジタル入力(点) 16 - - - - - - -

                  デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボードのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました