(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
37,800円 28,350円
税込単価
41,580円 31,185円

・本製品は、IEEE-488.1およびIEEE-488.2に準拠し、バスマスタ...

詳細情報を確認する

  • 機能:
    GPIB
  • バス:
    PCI
  • PCIブラケット:
    標準
  • 外形寸法 (L)(mm):
    121.69
  • 外形寸法 (H)(mm):
    63.41
  • チャネル数(ch):
    1
  • 安全規格:
    VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA)
  • 伝送方式:
    8 ビットパラレル・3 線ハンドシェイク型
  • 伝送速度:
    1.5Mbyte/sec

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-IB(PCI)FL

1個

37,800円

28,350

( 31,185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・本製品は、IEEE-488.1およびIEEE-488.2に準拠し、バスマスタ転送機能を搭載したPCIバス準拠のインターフェイスボードです。
・パソコンでGPIBインターフェイスを持つ各種機器の通信制御やGPIBバスラインのデータ解析を行うことができます。
・Windows版、LabVIEW版ドライバ(API-PAC(W32))を添付しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

GP-IB(PCI)FLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボードの型番GP-IB(PCI)FLのページです。
型番GP-IB(PCI)FLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

    インタフェースモジュール DMA転送GPIB 1CH

    インタフェースモジュール DMA転送GPIB 1CH

      GPIB通信 Fシリーズ

      GPIB通信 Fシリーズ

        PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

        PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

          PCI シリアル通信カード(RS-232)

          PCI シリアル通信カード(RS-232)

            CC-Link マスタ/ローカル局 パソコン用インタフェースボード

            CC-Link マスタ/ローカル局 パソコン用インタフェースボード

              PCI パラレル通信

              PCI パラレル通信

                PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                  CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード

                  CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード

                    PCI GPIB通信カード

                    PCI GPIB通信カード

                      PCIe シリアル通信カード(RS-232)

                      PCIe シリアル通信カード(RS-232)

                        PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

                        PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

                          USB接続 RS-422A/485(1ポート)

                          USB接続 RS-422A/485(1ポート)

                            メーカー コンテック(PC関連) インタフェース コンテック(PC関連) ミスミ ミスミ 三菱電機 ミスミ ミスミ 三菱電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 37,800円 38,300円 49,500円 28,400円 7,400円 102,180円 12,600円 15,800円 145,548円 46,200円 17,900円 43,100円 29,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            機能 GPIB GPIB GPIB シリアル通信 シリアル通信 その他通信 その他通信 シリアル通信 その他通信 GPIB シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信
                            バス PCI - - PCI PCI - PCI PCI PCI PCI PCI Express PCI Express USB
                            PCIブラケット 標準 - - 標準 - - 標準 標準 標準 ロープロファイル 標準 標準 -
                            外形寸法 (L)(mm) 121.69 - - - - 121 - - - - 62.71 64.41 -
                            外形寸法 (H)(mm) 63.41 - - - - 153 - 120 - - - 132 -

                            PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました