(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)【100個入り】

ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,291円
税込単価
3,620円

パネル穴差し込み用配線固定具。【特徴】・耐候・耐熱性・一つのサイズで幅広い板厚...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    16.5
  • 幅(mm):
    16
  • 色:
  • 材質詳細:
    66ナイロン
  • 適用インシュロックタイ:
    T120タイプまで
  • 取付穴φ(mm):
    φ6.5~φ7.0
  • 最大取付パネル厚(mm):
    4.5
  • 寸法B(mm):
    8.2
  • 固定方式:
    パネル穴差し込み用
  • グレード:
    耐候、耐熱
  • 使用温度範囲:
    -40~+110℃
  • UL難燃グレード (主原料):
    UL94V-2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT11

10

1パック

100個入り

3,291( 3,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パネル穴差し込み用配線固定具。
【特徴】
・耐候・耐熱性
・一つのサイズで幅広い板厚に対応し、部品点数削減を実現
・貫通穴、メネジ両方に使用可能
・ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすい
【用途】
・配線のパネル等への固定(結束バンドと併用)

FT11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)の型番FT11のページです。
型番FT11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)

ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)

    ファーツリーマウント(標準グレード)

    ファーツリーマウント(標準グレード)

      コンベア用プッシュマウント

      コンベア用プッシュマウント

        特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ(耐候・耐熱・耐薬品グレード)

        特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ(耐候・耐熱・耐薬品グレード)

          結束バンド固定具(耐熱・ネジ固定式)

          結束バンド固定具(耐熱・ネジ固定式)

            インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード

            インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード

              エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)

              エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)

                PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

                PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

                  アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

                  アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

                    金属製チャンネル用マウント

                    金属製チャンネル用マウント

                      アルミフレームファスナー ALFF

                      アルミフレームファスナー ALFF

                        ビス止めタイプ マウントヘッド

                        ビス止めタイプ マウントヘッド

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン デンカエレクトロン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン 北川工業 ヘラマンタイトン SapiSelco
                            通常価格 3,291円 2,415円 3,198円 5,759円 1,048円 5,694円 5,040円 5,294円 2,420円 5,997円 47円 1,575円 4,916円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン 樹脂 ナイロン ナイロン
                            全長(mm) 16.5 13 - - - 39.6 15 180 20.5 40 - - 20
                            幅(mm) 16 11.8 - - - 25 15 12.7 10.2 37 - - 16
                            乳白 乳白 - グレー アイボリー 乳白 アイボリー - 乳白 -
                            材質詳細 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 11ナイロン/スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理 - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン -

                            ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました