(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCKR8G5-5-BLU
メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)【100個入り】 インシュロックメタルコンテントタイ

メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準) MCKR8G5-5-BLU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,274円
税込単価
5,801円

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具。【特長】・ビス止めタイプ。・台座形状...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 材質詳細:
    変性66ナイロン・鉄系成分
  • 適用インシュロックタイ:
    MCTS*** ※MCTS200-PPは除く
  • 固定方式:
    ビス
  • 使用温度範囲:
    -40~+85℃

型番

MCKR8G5-5-BLU 解除

Loading...

MCKR8G5-5-BLU の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
寸法B(mm)
使用ビス
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCKR8G5-5-BLU

25
14.5
14.5
M5
10

1パック

100個入り

5,274( 5,801円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具。
【特長】
・ビス止めタイプ。
・台座形状のため、配線をしっかりと保持することができる。
・金属検出器に反応するため、食品・医薬品製造現場での異物混入対策に効果的。
・メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイスウントタイプ。
・縦・横両方向での使用が可能。
【用途】
・配線の固定。
・食品製造・医薬品製造・その他金属・X線検出が必要な現場での利用。

MCKR8G5-5-BLUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)の型番MCKR8G5-5-BLUのページです。
型番MCKR8G5-5-BLUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

    アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

    アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

      メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

      メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

        メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)

        メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)

          サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

          サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

            メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

            メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

              4wayマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

              4wayマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

                ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

                ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

                  ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレン

                  ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレン

                    電源プラグ抜け止めキット

                    電源プラグ抜け止めキット

                      インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)

                      インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)

                        クレードル LKC

                        クレードル LKC

                          インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                          インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 5,274円 5,496円 6,822円 7,044円 51,031円 8,619円 9,882円 6,102円 60,690円 11,666円 2,303円 2,414円 2,582円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン 樹脂 - ナイロン 樹脂 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            - - - - -
                            材質詳細 変性66ナイロン・鉄系成分 変性66ナイロン・鉄系成分 変性66ナイロン・鉄系成分 変性66ナイロン・鉄系成分 - ポリオレフィン・鉄系成分 - - - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン
                            適用インシュロックタイ MCTS*** ※MCTS200-PPは除く MCTS*** ※MCTS200-PPは除く - - - - - - - - - - -
                            固定方式 ビス ビス 接着 - - - - - - - - - -

                            メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCKR6G5-BLU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (mm)

                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            使用ビス

                            5,497円

                            ( 6,047円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1017.811.811.8M4

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました