(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースクランプタイ【100個入り】

ホースクランプタイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,271円
税込単価
4,698円

結束した時にループがほぼ円形になるタイ。【特長】・結束した時にループがほぼ円形...

詳細情報を確認する

  • 結束径(mm):
    1.5~44
  • 全長L(mm):
    205
  • 材質:
    66ナイロン
  • UL難燃グレード(主原料):
    UL94V-2
  • ループ引張り強度(N):
    225、最小値23

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅A(mm)
使用温度範囲(Min)(℃)
使用温度範囲(Max)(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTT50R

-
[白] 乳白
-40
85
10

1パック

100個入り

4,271( 4,698円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

結束した時にループがほぼ円形になるタイ。
【特長】
・結束した時にループがほぼ円形に近い形状になる
【用途】
・円形の配管やホースなどの結束

CTT50Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースクランプタイの型番CTT50Rのページです。
型番CTT50Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースクランプタイ

ホースクランプタイ

    結束バンド固定具

    結束バンド固定具

      インシュロック フラットヘッドタイ

      インシュロック フラットヘッドタイ

        エンドレスタイ用サドル

        エンドレスタイ用サドル

          省スペース用プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

          省スペース用プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

            ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

            ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

              結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)

              結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)

                Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

                Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

                  メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

                  メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

                    結束バンド(二重ヘッドノットタイ)

                    結束バンド(二重ヘッドノットタイ)

                      カラーケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

                      カラーケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

                        スタンダードタイ SGシリーズ

                        スタンダードタイ SGシリーズ

                          インシュロック リピートタイ 標準グレード

                          インシュロック リピートタイ 標準グレード

                            メーカー ヘラマンタイトン 篠原電機 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン スリーエムジャパン ミスミ パンドウイット ヘラマンタイトン ミスミ SapiSelco エスジー工業 ヘラマンタイトン
                            通常価格 4,271円 1,571円 5,157円 3,490円 1,323円 164円 3,696円 3,026円 4,856円 1,034円 278円 1,719円 1,440円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結束径(mm) 1.5~44 - - - 1.0~20.0 - - - 5.0~65.0 - - - -
                            全長L(mm) 205 - - 32 110 - - - 250 - - - -
                            材質 66ナイロン - 66ナイロン ポリアセタール 66ナイロン ナイロン66 ナイロン - 66ナイロン・鉄成分 ナイロン - ナイロン6,6 66ナイロン
                            UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 - UL94V-2 UL94HB - - なし - - - - UL94V-2 UL94V-2
                            ループ引張り強度(N) 225、最小値23 - 480 - - - - - 150 - - - 222.3

                            ホースクランプタイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました