(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3MTM ミニ・クランプ コモンソケットY分岐タイプ

3M<sup>TM</sup> ミニ・クランプ コモンソケットY分岐タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
523円 ~ 539円
税込価格
575円 ~ 593円

ミニ・クランプ プラグコネクタを2つ接続する事で、1対2分岐ができるソケットコ...

詳細情報を確認する

  • 許容電流(A):
    3
  • 許容電圧(V):
    AC/DC 32以下
  • ボディ色:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
カバー色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パネルマウント

1個

539( 593円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント

1個

539( 593円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
グレー

1個

539( 593円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント

1個

539( 593円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント

1個

539( 593円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
オレンジ

1個

539( 593円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニ・クランプ プラグコネクタを2つ接続する事で、1対2分岐ができるソケットコネクタです。
AWG #20-26をカバーし、フリーハンギング/パネル固定にも対応します。
【特長】
・2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線が設計できます。
・電源配線を削減する事で、スレーブユニットの使用点数を削減・効率化できます。
・ケーブルを減らす事で軽量化・省スペース化ができます。
・センサを追加する際の配線・工数を削減できます。
【用途】
・投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐。
・複数のセンサをAND/OR 接続にする配線での信号・電源分岐。
・電源24Vの分岐配線。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M<sup>TM</sup> ミニ・クランプ コモンソケットY分岐タイプ

3MTM ミニ・クランプ コモンソケットY分岐タイプ

    3M<sup>TM</sup> リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ

    3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ

      リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ワンピースブランチタイプ

      リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ワンピースブランチタイプ

        3M(TM)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

        3M(TM)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

          3M<sup>TM</sup> リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ミニ・クランプ分岐タイプ

          3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ミニ・クランプ分岐タイプ

            e-CONコネクタ

            e-CONコネクタ

              2695-03R モレックス

              2695-03R モレックス

                コネクタプラグX-COM-SYSTEM 769シリーズ

                コネクタプラグX-COM-SYSTEM 769シリーズ

                  圧接形中継コネクタ NDB2018

                  圧接形中継コネクタ NDB2018

                    CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ

                    CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ

                      分岐圧接コネクタ タップコネクタ

                      分岐圧接コネクタ タップコネクタ

                        VLコネクタ(中継接続用)

                        VLコネクタ(中継接続用)

                          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン オムロン モレックス ワゴ ニチフ端子工業 TE Connectivity ミスミ 日本圧着端子製造
                          通常価格 523円 254円 390円 253円 374円 255円 27円 488円 501円 23円 904円 70円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          許容電流(A) 3 5 7 3 3 - - 32 8(AWG18) / 6(AWG20) - - AC/DC20
                          許容電圧(V) AC/DC 32以下 AC/DC160 AC/DC32 AC/DC32 AC/DC32 - - 500 300 - 600 AC/DC600
                          ボディ色 - - - - - - - - - -

                          3MTM ミニ・クランプ コモンソケットY分岐タイプのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          RS-485通信線の分岐
                          評価 5.0満足度:5.02023/05/26
                          RS-485通信ケーブルの分岐で使用しました。
                          即納で通信も問題なく、短納期で出荷できました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました