(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PS5R-V形スイッチングパワーサプライ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

PS5R-V形スイッチングパワーサプライ (レビュー)

通常価格(税別)
5,540円 ~ 25,480円  特別価格 
税込価格
6,094円 ~ 28,028円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
サイズダウンを極めた、薄形DINレール取付電源。
【特長】
・取付けスペース削減
・省工数・柔軟に設置可能
・信頼性向上

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

PS5R-V形スイッチングパワーサプライのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    センサーの電源として使用しています
    評価 5.0満足度:5.02024/03/22
    制御ボックス内に入れ、光電センサーなどの電源として使用しています。主にこのメーカー品を使っていますが、容量と内部のスペースによっては幅が狭い他のメーカー品も使っています。不満などもなく使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小型制御盤のDC電源
    評価 5.0満足度:5.02023/05/22
    盤内スペースも予算も無く、ほぼ一択ですが。性能は問題なく、入手性も良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    DC電源
    評価 5.0満足度:5.02020/10/30
    サイズがコンパクトでとても使いやすいです。
    IDEC製ですので、性能もなんの問題もなく今後も使用予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PS5R-V形スイッチングパワーサプライ

PS5R-V形スイッチングパワーサプライ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

      UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源

      UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源

        スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

        スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

          ユニット型電源 HMSシリーズ

          ユニット型電源 HMSシリーズ

            PS6R形スイッチングパワーサプライ本体

            PS6R形スイッチングパワーサプライ本体

              スイッチング・パワーサプライ S8VS

              スイッチング・パワーサプライ S8VS

                基板型電源 VS-Cシリーズ

                基板型電源 VS-Cシリーズ

                  スイッチング・パワーサプライ S8VK-Xシリーズ

                  スイッチング・パワーサプライ S8VK-Xシリーズ

                    AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ

                    AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ

                      スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

                      スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

                        スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

                        スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

                          DINレール電源 DRJシリーズ

                          DINレール電源 DRJシリーズ

                            メーカー IDEC オムロン フエニックス・コンタクト コーセル TDKラムダ IDEC オムロン TDKラムダ オムロン TDKラムダ ミンウェル オムロン TDKラムダ
                            通常価格 5,540円 8,602円 6,876円 4,990円 8,271円 29,300円 5,774円 2,030円 14,988円 3,613円 2,270円 6,455円 6,877円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け - オープンフレーム - DINレール直付け 基板タイプ 本体カバー付き - DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け
                            シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル 単出力 シングル シングル 単出力 シングル - シングル シングル シングル
                            入力電圧 AC100~240V AC/DC - - AC/DC - - AC85~132V/DC110~175V AC専用 AC85~265V/DC120~370V AC/DC AC/DC AC/DC
                            入出力端子形状 ネジ 欧州方式 ネジ - ネジ ネジ - コネクタ スクリューレス端子台 - 欧州方式 ネジ -
                            代表規格 CE / UL / TUV - CE / UL / CUL - - UL / CSA - - - - CE / CUL / TUV - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。