(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,040円 ~ 3,160円
税込価格
1,144円 ~ 3,476円

高信頼性かつ豊富なバリエーション。耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接点構成(キーロック、セレクタ)
操作部形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1a1b
鍵操作形
-

1個

3,160( 3,476円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1a
矢形ハンドル
10

1個

1,040( 1,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1a1b
矢形ハンドル
10

1個

1,620( 1,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2a
矢形ハンドル
10

1個

1,430( 1,573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

      Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

      Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

        Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

        Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

          Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

          Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

            EAO セレクタスイッチ 30SL 45シリーズ

            EAO セレクタスイッチ 30SL 45シリーズ

              φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

              φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

                セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

                セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

                  セレクタスイッチ(非照光タイプ) A30NSシリーズ

                  セレクタスイッチ(非照光タイプ) A30NSシリーズ

                    H6シリーズ セレクタスイッチ HA1S形/丸形

                    H6シリーズ セレクタスイッチ HA1S形/丸形

                      Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形

                      Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形

                        φ16 H6シリーズセレクタスイッチ 角丸形

                        φ16 H6シリーズセレクタスイッチ 角丸形

                          φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                          φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC EAO IDEC オムロン オムロン IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC
                            通常価格 1,040円 1,040円 2,530円 2,150円 2,640円 5,919円 1,700円 1,711円 859円 2,150円 1,790円 2,850円 3,040円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ ツマミ形セレクタスイッチ ツマミ形セレクタスイッチ セレクタ - セレクタ キーロックスイッチ
                            ノッチ数 2 - 2 - - - - - - - - - -
                            端子形状 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 - ねじ端子 - - - タブ兼はんだ端子 - ねじ端子
                            ノッチ角度(度) 90° - 90 - - - - - - - - - -

                            Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            電源の開閉用
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/31
                            何度も使用したことのある機器なので全く問題なく使用できました
                            入手困難でした

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/10
                            顧客より設計を含めて製作を依頼された製品に使用しています。以前から使っていて問題もなかったのと、仕様にあっていた、このメーカの紙カタログを持っていた、安かったとの理由でこの商品を選定しました。ネットからミスミに注文しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全柵のスイッチとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/26
                            急遽必要になったが、すぐ届いて助かった。頑丈でかつ軽量なので、どこにでも取り付けることが可能で便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            操作盤
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/28
                            φ30のスイッチは、堅牢であり、銘板の調整が非常に
                            しやすいので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました