(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:45-22SL2 A 024V Y-1A
セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ SELECTOR SWITCH

セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ 45-22SL2 A 024V Y-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,540円
税込単価
4,994円

産業機械はEAOにとって重要な市場です。それに応じてこの分野におけるEAOのH...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

45-22SL2 A 024V Y-1A 解除

Loading...

45-22SL2 A 024V Y-1A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
照光
接点構成(キーロック、セレクタ)
ノッチ数
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-22SL2 A 024V Y-1A

1a
2
40
45
100
10

1個

4,540( 4,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

産業機械はEAOにとって重要な市場です。
それに応じてこの分野におけるEAOのHMI製品及びシステムのラインナップは、幅広いものとなっています。
新しい45シリーズは、デザイン性、堅牢性、機能性、信頼性、安全性において、産業界に新基準を築きます。
【特長】
・豊富なラインナップ
・最高レベルの防塵防水構造(IP69Kまで対応)
・モジュラー式構造により容易な取付け
・美しいデザイン
・付加価値の高いサービス

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

Loading...

45-22SL2 A 024V Y-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セレクタースイッチ 22SL 45シリーズの型番45-22SL2 A 024V Y-1Aのページです。
型番45-22SL2 A 024V Y-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ

セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ

    EAO セレクタスイッチ 30SL 45シリーズ

    EAO セレクタスイッチ 30SL 45シリーズ

      Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

      Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

        Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形

        Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形

          Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

          Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

            Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

            Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

              Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

              Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

                φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

                φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

                  φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

                  φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

                    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

                    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

                      φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                      φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                        Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

                        Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

                          キーロックスイッチ SKシリーズ

                          キーロックスイッチ SKシリーズ

                            メーカー EAO EAO IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                            通常価格 4,540円 5,919円 2,080円 1,790円 2,530円 1,040円 2,150円 1,700円 890円 1,040円 3,040円 2,640円 986円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 セレクタ セレクタ キーロックスイッチ - セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ キーロックスイッチ
                            形状 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型
                            取付穴 φ22 φ30 φ22 φ16.2 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ22 - φ30.5 φ30.5 -
                            保護機能(耐環境性) IP54 IP65 - IP65 IP65 IP65 - IP54 - -
                            代表規格 UL / CCC / CSA CE / UL / CCC / CSA - - CE / UL / TUV / CCC / CSA - CE / UL / TUV / CCC / CSA - - - - - -

                            セレクタースイッチ 22SL 45シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            45-22SL2 A 024V R-1A
                            45-22SL3 A 024V G-2A
                            45-22SL3 A 024V R-2A
                            45-22SL3 A 024V Y-2A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?照光 接点構成(キーロック、セレクタ) ノッチ数 寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行
                            (mm)

                            4,540円

                            ( 4,994円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101a24045100

                            5,221円

                            ( 5,743円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102a34045100

                            5,221円

                            ( 5,743円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102a34045100

                            5,221円

                            ( 5,743円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102a34045100

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました