(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルメタル表示灯 82シリーズ

フルメタル表示灯 82シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,120円 ~ 3,090円  特別価格 
税込価格
2,332円 ~ 3,399円  特別価格 

タフでスタイリッシュ。EAOはバンダル・レジスタンス(耐破壊性)と高いデザイン...

詳細情報を確認する

  • 形状:
  • 光源:
    LED
  • 寸法 縦(mm):
    40
  • 寸法 幅(mm):
    45
  • 寸法 奥行き(mm):
    70
  • 保護機能(耐環境性):
  • ベゼル/レンズ:
    平面/フラット
  • スイッチ動作:
    表示灯

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定21件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
取付穴サイズ
材質
端子/接点材質
照光
LED電圧
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ16
その他
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ16
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,371( 2,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ16
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,371( 2,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ16
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,371( 2,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ16
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,371( 2,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ16
ステンレススチール
はんだ/銀
ポイント
AC/DC24V
10

75個

2,120( 2,332円 )

9日目

φ16
アルミニウム(アルマイト地色)
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

75個

2,120( 2,332円 )

9日目

その他
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,468( 2,715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,468( 2,715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,468( 2,715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22
その他
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

3,090( 3,399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,705( 2,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,705( 2,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,705( 2,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,705円

1,217

( 1,339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
φ22
ステンレススチール
はんだ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,705( 2,976円 )

-

φ22
ステンレススチール
はんだ/銀
ポイント
AC/DC24V
10

1個

2,463( 2,709円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22
ステンレススチール
はんだ/銀
ポイント
AC/DC24V
10

1個

2,463( 2,709円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22
ステンレススチール
ねじ/銀
リング
AC230V
10

50個

2,556( 2,812円 )

9日目

φ22
ステンレススチール
ねじ/銀
ポイント
AC110V
10

1個

2,556( 2,812円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22
アルミニウム(アルマイト地色)
ねじ/銀
リング
AC/DC24V
10

1個

2,556( 2,812円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

タフでスタイリッシュ。
EAOはバンダル・レジスタンス(耐破壊性)と高いデザイン性の両方を追求したいHMI制御に理想的なスイッチを提供します。
使用環境条件が非常に厳しい産業機械・設備、公共エリア、ビル管理などでの用途に最適です。
【特長】
・過酷な使用環境の中で、耐破壊性と魅力的なデザイン性を両立させます
・革新的に設計されたスイッチは頑丈なステンレススチール、真ちゅう、またはアルミニウム製のメタルハウジングを持ち、耐衝撃等級IK10および防塵防水等級IP67のため、風雨にさらされる公共施設やエリアでの用途に理想的です
・スイッチはモメンタリーまたはオルタネイトアクション、LED照光付または無し、単色もしくは2色発光LED、ポイントまたはリング照光から選択できます。リング照光は、特に人目を引き魅力的です
・スイッチエレメントには銀合金に加え、低電圧・電流での確実な動作を実現するため金メッキ接点も選択可能です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルメタル表示灯 82シリーズ

フルメタル表示灯 82シリーズ

    EAO 表示灯 14シリーズ

    EAO 表示灯 14シリーズ

      【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

      【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

        LEDパイロットライト(IP65)

        LEDパイロットライト(IP65)

          Φ16 コマンドスイッチ 表示灯 DR16形

          Φ16 コマンドスイッチ 表示灯 DR16形

            Qシリーズ LED 表示灯

            Qシリーズ LED 表示灯

              DF16シリーズ(薄形) 表示灯

              DF16シリーズ(薄形) 表示灯

                φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

                φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

                  Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

                  Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

                    H6シリーズ 小形 表示灯

                    H6シリーズ 小形 表示灯

                      LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 表示灯

                      LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 表示灯

                        AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

                        AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

                          φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形

                          φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形

                            メーカー EAO EAO ミスミ マルヤス電業 富士電機機器制御 Apem 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御
                            通常価格 2,120円 3,772円 1,897円 1,897円 888円 1,386円 1,392円 440円 2,510円 1,150円 2,060円 610円 698円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 - - - - - - -
                            光源 LED LED LED LED LED LED LED - LED LED LED - -
                            寸法 縦(mm) 40 40 29.5 40 18 - 22 - 29.8 24 22 - -
                            寸法 幅(mm) 45 45 40 29.5 - - - - 29.8 24 - - -
                            寸法 奥行き(mm) 70 70 65.5 65.5 - - 37.9 - 57.5 - 36.9 - -

                            フルメタル表示灯 82シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト