(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EAO 表示灯 14シリーズ

EAO 表示灯 14シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,772円 ~ 4,441円
税込価格
4,149円 ~ 4,885円

スタイリッシュな14シリーズは、表示灯、ブザー、照光式押ボタンスイッチ、マッシ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
  • 光源:
    LED
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 寸法 縦(mm):
    40
  • 寸法 幅(mm):
    45
  • 寸法 奥行き(mm):
    70
  • 保護機能(耐環境性):

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
取付穴サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ22
10

1個

3,772( 4,149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22
10

1個

3,772( 4,149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22
その他
10

1個

3,772( 4,149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22
10

1個

3,772( 4,149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ30
10

1個

4,441( 4,885円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ30
10

1個

4,441( 4,885円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ30
10

1個

4,441( 4,885円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ30
10

1個

4,441( 4,885円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スタイリッシュな14シリーズは、表示灯、ブザー、照光式押ボタンスイッチ、マッシュルームヘッド押ボタンスイッチ、
キーロックスイッチ、セレクタースイッチがラインナップされており、フラッシュまたはレイズドデザインの選択が可能です。
EAOの表示灯は、ユニバーサルな性質を持っており、確実な視覚フィールドバックに頼る場所では世界中で使われています。
典型的な応用分野は、機械工学、制御システム工学、建築設備です。
アルミニウムやステンレスの高品質素材と視覚的に訴えるプラスチックレンズや均一な色の照光と組み合わせにより、
装置の品質を高めます。
豊富なレンズ形状
フラッシュデザイン
豊富なレンズ/照光色
豊富なシンボルとマーキングの種類(特注も可能)
均一な全面照光
長寿命のLED照光
省エネルギー

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EAO 表示灯 14シリーズ

EAO 表示灯 14シリーズ

    フルメタル表示灯 82シリーズ

    フルメタル表示灯 82シリーズ

      DF16シリーズ(薄形) 表示灯

      DF16シリーズ(薄形) 表示灯

        φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

        φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

          Φ16 コマンドスイッチ 表示灯 DR16形

          Φ16 コマンドスイッチ 表示灯 DR16形

            プリント板用コマンドスイッチ 表示灯 操作表示部

            プリント板用コマンドスイッチ 表示灯 操作表示部

              AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

              AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

                【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

                【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

                  LEDパイロットライト(IP65)

                  LEDパイロットライト(IP65)

                    Qシリーズ LED 表示灯

                    Qシリーズ LED 表示灯

                      小型表示灯

                      小型表示灯

                        MCシリーズ 表示灯

                        MCシリーズ 表示灯

                          表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

                          表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

                            メーカー EAO EAO 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 ミスミ マルヤス電業 Apem マルヤス電業 IDEC ミスミ
                            通常価格 3,772円 2,330円 1,392円 440円 888円 912円 610円 1,897円 1,897円 1,386円 457円 1,560円 698円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 - - - - - - -
                            光源 LED LED LED - LED LED - LED LED LED - - LED
                            代表規格 UL / CSA - - - CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA - - - CE / UL - - - -
                            寸法 縦(mm) 40 40 22 - 18 18 - 29.5 40 - - 25 -
                            寸法 幅(mm) 45 45 - - - - - 40 29.5 - φ8.5 - -

                            EAO 表示灯 14シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました