(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:45-30SL3 A 024V G-2A
EAO セレクタスイッチ 30SL 45シリーズ SELECTOR SWITCH

EAO セレクタスイッチ 30SL 45シリーズ 45-30SL3 A 024V G-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,919円
税込単価
6,511円

産業機械はEAOにとって重要な市場です。それに応じてこの分野におけるEAOのH...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    セレクタ
  • 形状:
    丸型
  • 取付穴:
    φ30
  • 照光:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    CE / UL / CCC / CSA
  • 寸法 縦(mm):
    40
  • 寸法 横(mm):
    45
  • 寸法 奥行(mm):
    100

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

45-30SL3 A 024V G-2A 解除

Loading...

45-30SL3 A 024V G-2A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
接点構成(キーロック、セレクタ)
ノッチ数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-30SL3 A 024V G-2A

2a
3
10

1個

5,919( 6,511円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

産業機械はEAOにとって重要な市場です。
それに応じてこの分野におけるEAOのHMI製品及びシステムのラインナップは、幅広いものとなっています。
新しい45シリーズは、デザイン性、堅牢性、機能性、信頼性、安全性において、産業界に新基準を築きます。

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

45-30SL3 A 024V G-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EAO セレクタスイッチ 30SL 45シリーズの型番45-30SL3 A 024V G-2Aのページです。
型番45-30SL3 A 024V G-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EAO セレクタスイッチ 30SL 45シリーズ

EAO セレクタスイッチ 30SL 45シリーズ

    セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ

    セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ

      Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

      Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

        Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

        Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

          Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

          Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

            Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

            Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

              Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形

              Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形

                φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                  Φ30 セレクタスイッチ AR30形

                  Φ30 セレクタスイッチ AR30形

                    キーロックスイッチ SKシリーズ

                    キーロックスイッチ SKシリーズ

                      φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

                      φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

                        セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

                        セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

                          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

                          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

                            メーカー EAO EAO IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC オムロン IDEC
                            通常価格 5,919円 4,540円 1,040円 2,530円 1,040円 2,150円 1,790円 3,040円 758円 928円 1,750円 1,711円 1,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ - キーロックスイッチ - キーロックスイッチ セレクタ ツマミ形セレクタスイッチ セレクタ
                            形状 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸形 丸型
                            取付穴 φ30 φ22 - φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ16.2 φ30.5 φ30.5 - φ30.5 φ30.5 φ30.5
                            照光 - - - - -
                            保護機能(耐環境性) - IP65 - IP65 IP54 - IP65 IP65

                            EAO セレクタスイッチ 30SL 45シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            45-30SL3 A 024V C-2A
                            45-30SL3 A 024V R-2A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接点構成(キーロック、セレクタ) ノッチ数

                            6,510円

                            ( 7,161円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102a3

                            5,919円

                            ( 6,511円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102a3

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました