(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EAO ブザー 14シリーズ

EAO ブザー 14シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,180円
税込単価
13,398円

ヒューマン・マシーン・インターフェース(HMIs)のエキスパート・パートナーE...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    警報機・ブザー本体
  • 形状:
    丸型
  • 保護機能(IP/防滴等):
  • 定格電圧(V):
    DC24V
  • 端子形状:
    その他
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 寸法 長さ(mm):
    40
  • 寸法 幅(mm):
    45
  • 寸法 厚み(mm):
    70

型番

14-810.918 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14-810.918

10

1個

12,180( 13,398円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒューマン・マシーン・インターフェース(HMIs)のエキスパート・パートナーEAOが提供するスタイリッシュな14シリーズは、
洗練されたデザインを求められるアプリケーションに最適です。
スタイリッシュな14シリーズは、表示灯、ブザー、照光式押ボタンスイッチ、マッシュルームヘッド押ボタンスイッチ、
キーロックスイッチ、セレクタースイッチがラインナップされており、フラッシュまたはレイズドデザインの選択が可能です。

Loading...

14-810.918で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EAO ブザー 14シリーズの型番14-810.918のページです。
型番14-810.918に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EAO ブザー 14シリーズ

EAO ブザー 14シリーズ

    ブザー(Φ22)

    ブザー(Φ22)

      UZ6形ブザー

      UZ6形ブザー

        圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

        圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

          盗難見張りアラーム

          盗難見張りアラーム

            HW1Z形 照光/非照光ブザー

            HW1Z形 照光/非照光ブザー

              フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

              フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

                AZ形電磁ブザー

                AZ形電磁ブザー

                  モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ

                  モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ

                    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

                    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

                      ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

                      ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

                        RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

                        RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

                          LWシリーズ ブザー

                          LWシリーズ ブザー

                            メーカー EAO テンド IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 未来工業 IDEC IDEC IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) RS PRO IDEC
                            通常価格 12,180円 1,615円 2,420円 7,512円 15,121円 640円 5,250円 6,400円 58,828円 25,883円 25,060円 737円 4,050円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 - - 警報機・ブザー本体 - - - 警報機・ブザー本体 -
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 その他 その他 丸型 -
                            保護機能(IP/防滴等) - IP40 - IP65 - IP65 - - - - IP40
                            定格電圧(V) DC24V - - その他 - - - - - その他 その他 その他 -
                            端子形状 その他 ねじ端子 はんだ端子 その他 - ねじ端子 - ねじ端子 その他 その他 その他 その他 -

                            EAO ブザー 14シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました