(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:45-22BZ 024V
EAO ブザー 45シリーズ ALARM & BUZZER

EAO ブザー 45シリーズ 45-22BZ 024V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,018円
税込単価
6,620円

45シリーズのブザーは、優れた音響特性とコンパクトな設計の両方を兼ね備えていま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

45-22BZ 024V 解除

Loading...

45-22BZ 024V の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-22BZ 024V

AC/DC24V
10

1個

6,018( 6,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

45シリーズのブザーは、優れた音響特性とコンパクトな設計の両方を兼ね備えています。
幅広い電圧範囲で動作し、2.4kHzの周波数で最大95デシベル(dB)の信号音を生成することができます。
このブザーは、ネジ接続でコンパクトなデザインを実現し、プラスチックまたはメタルタイプがあります。
様々な用途に対応
音量最大95dB
コンパクトなデザイン
プラスチックおよびメタルタイプ
全標準電圧に対応

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

45-22BZ 024Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EAO ブザー 45シリーズの型番45-22BZ 024Vのページです。
型番45-22BZ 024Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EAO ブザー 45シリーズ

EAO ブザー 45シリーズ

    電子音報知器 BK

    電子音報知器 BK

      高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

      高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

        アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

        アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

          φ22 ブザー DR22形

          φ22 ブザー DR22形

            ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

            ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

              ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

              ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

                圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

                圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

                  NKE れんら君 カウンタータイプ

                  NKE れんら君 カウンタータイプ

                    電子音報知器 BM

                    電子音報知器 BM

                      φ16 ブザー AH164・165形

                      φ16 ブザー AH164・165形

                        AZ形電磁ブザー

                        AZ形電磁ブザー

                          盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

                          盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

                            メーカー EAO パトライト デバイス販売テクノ 河村電器産業 富士電機機器制御 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) NKE パトライト 富士電機機器制御 IDEC パトライト
                            通常価格 6,018円 18,267円 3,250円 41,745円 3,390円 25,883円 25,060円 7,512円 147,800円 4,050円 2,790円 6,400円 37,970円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - - - - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 -
                            形状 丸型 角型 丸型 - 丸形 その他 その他 丸型 - 角型 - 丸型 角型
                            保護機能(IP/防滴等) IP54 - - - - - - - - - IP65 IP54
                            端子形状 ねじ端子 - - ねじ端子 ねじ端子 その他 その他 その他 - - はんだ端子 ねじ端子 -
                            代表規格 UL / CCC / CSA - - - - - - - - - - PSE -

                            EAO ブザー 45シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            45-22BZ 110V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧
                            (V)

                            6,018円

                            ( 6,620円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10AC110V

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました