(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧テストリード

高圧テストリード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,305円
税込単価
8,036円

高圧側・リターン側各1本。<使用製品>3173・3174・3153・3158・...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    関連部品
  • 商品タイプ:
    高圧テストリード
  • 対応機種:
    3173、3174、3153、3158、3159

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9615

1個

7,305( 8,036円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高圧側・リターン側各1本。
<使用製品>
3173・3174・3153・3158・3159。

カタログ

 

9615で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧テストリードの型番9615のページです。
型番9615に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧テストリード

高圧テストリード

    信号ケーブル

    信号ケーブル

      接続ケーブル(長さ2m)

      接続ケーブル(長さ2m)

        エレベータ速度計オプションEC-0922

        エレベータ速度計オプションEC-0922

          接地抵抗器用オプション テストリード

          接地抵抗器用オプション テストリード

            クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

            クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

              テストリード TLA-202

              テストリード TLA-202

                K型温度プローブ

                K型温度プローブ

                  バッテリパック

                  バッテリパック

                    非接触検相器 KEW 8035

                    非接触検相器 KEW 8035

                      メーカー 日置電機 小野測器 日置電機 小野測器 日置電機 マルチ計測器 テイシン電機 FLUKE 日置電機 共立電気計器
                      通常価格 7,305円 45,501円 11,506円 19,792円 3,072円 12,725円 2,451円 8,080円 15,466円 23,600円
                      通常出荷日 4日目   8日目   4日目   9日目   1日目   6日目   1日目   1日目   6日目   3日目  
                      商品区分 関連部品 - - - - - - - - -
                      商品タイプ 高圧テストリード - - - - - - - - -
                      対応機種 3173、3174、3153、3158、3159 - - - - - - - - -

                      高圧テストリードのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      試験用
                      評価 4.0満足度:4.02022/07/21
                      この商品は自社の試験用に購入したものになります。リード線なので接続部分が使用頻度等によって劣化してしまう懸念がありますので、試験用として新規に購入しました。試験データも問題ないものが取得できました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      安全試験器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました