(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

記録紙【10個入り】

記録紙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,609円
税込単価
18,270円

【製品仕様】・測定機用記録紙です・寸法:110mm×30m

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • その他仕様:
    寸法:110mm×30m
  • 適合本体:
    3195、3620、8710、8801、8802、8803、8810、8811、8812、8813、8815、8830、8831、8832、8833、8834、8835、8835-01、8851、8852、8853

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9221

1パック

10個入り

16,609( 18,270円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・測定機用記録紙です
・寸法:110mm×30m

商品情報

【商品仕様】
・1巻サイズ110mm×30m
・適合機種:3195・3620・8710・8801・8802・8803・8810・8811・8812・8813・8815・8830・8831・8832・8833・8834・8835・8835-01・8851・8852・8853

9221で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

記録紙の型番9221のページです。
型番9221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

記録紙

記録紙

    リニアゲージセンサ用オプションAA-5100

    リニアゲージセンサ用オプションAA-5100

      騒音計感熱記録紙CX-050B

      騒音計感熱記録紙CX-050B

        信号ケーブル

        信号ケーブル

          電気安全試験ソフト9267

          電気安全試験ソフト9267

            通信パッケージ(USB)

            通信パッケージ(USB)

              リニアゲージセンサ用オプションAA-0320

              リニアゲージセンサ用オプションAA-0320

                携帯用ケース (2000/ 2001/ 2012R用)

                携帯用ケース (2000/ 2001/ 2012R用)

                  携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)

                  携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)

                    リニアゲージセンサ用オプションAA-0200

                    リニアゲージセンサ用オプションAA-0200

                      吊り下げキット

                      吊り下げキット

                        携帯ケース C-77H

                        携帯ケース C-77H

                          ハンディタコメータオプションHT-0003

                          ハンディタコメータオプションHT-0003

                            メーカー 日置電機 小野測器 小野測器 小野測器 日置電機 日置電機 小野測器 共立電気計器 三和電気計器 小野測器 FLUKE 三和電気計器 小野測器
                            通常価格 16,609円 10,417円 16,588円 45,501円 23,801円 16,940円 5,990円 2,851円 3,400円 5,990円 8,898円 4,600円 7,500円
                            通常出荷日 6日目   9日目   9日目   8日目   6日目   4日目   25日目   3日目   7日目~   9日目   1日目   8日目   9日目  
                            商品区分 その他関連部品 - - - - - - - - - - - -
                            その他仕様 寸法:110mm×30m - - - - - - - - - - - -
                            適合本体 3195、3620、8710、8801、8802、8803、8810、8811、8812、8813、8815、8830、8831、8832、8833、8834、8835、8835-01、8851、8852、8853 - - - - - - - - - - - -

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました