(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリパック

バッテリパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,466円
税込単価
17,013円

メモリハイコーダ8870・MR8870、メモリハイロガー8430・LR8431...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 適合本体:
    メモリハイコーダ8870、MR8870、メモリハイロガー8430、LR8431、熱流ロガーLR8432

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9780

1個

15,466( 17,013円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

<使用製品>
メモリハイコーダ8870・MR8870、メモリハイロガー8430・LR8431、熱流ロガーLR8432。

商品情報

【商品仕様】
・適合機種:8870、MR8870、8430、LR8431、 LR8432
・容量:3.6V(500mAh)

9780で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バッテリパックの型番9780のページです。
型番9780に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリパック

バッテリパック

    出力コード 端子台用 L9096

    出力コード 端子台用 L9096

      クリップ形リード L2107

      クリップ形リード L2107

        ハンディタコメータオプションHT-0502

        ハンディタコメータオプションHT-0502

          放射温度計 KEW 5515

          放射温度計 KEW 5515

            K型温度プローブ

            K型温度プローブ

              回転計・速度計オプション KS-300

              回転計・速度計オプション KS-300

                各種測定コード

                各種測定コード

                  リニアゲージセンサ用オプションAA-969

                  リニアゲージセンサ用オプションAA-969

                    検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04

                    検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04

                      携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)

                      携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)

                        CWシリーズ 低圧変流器用絶縁キャップ

                        CWシリーズ 低圧変流器用絶縁キャップ

                          片手用リモコン9613

                          片手用リモコン9613

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 小野測器 共立電気計器 FLUKE 小野測器 共立電気計器 小野測器 共立電気計器 三和電気計器 三菱電機 日置電機
                            通常価格 15,466円 2,092円 18,700円 18,984円 10,312円 8,080円 3,173円 3,001円 6,230円 18,513円 1,800円 100円 23,106円
                            通常出荷日 6日目   7日目   7日目   9日目   3日目   1日目   7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目~   5日目   6日目  
                            商品区分 その他関連部品 テスト端子 - - - - - テストリード・プローブ関連 - - - - -
                            適合本体 メモリハイコーダ8870、MR8870、メモリハイロガー8430、LR8431、熱流ロガーLR8432 - - - - - - - - - - - -

                            バッテリパックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            LR8431に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/03
                            問題は何時頃まで使用出来るかで、現在は普通にバッテリ使用と云う感じ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました