(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型データロガー用 壁面固定ホルダ

小型データロガー用 壁面固定ホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,930円
税込単価
4,323円

LR5001・LR5011・LR5031・LR5041・LR5042・LR50...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR9901

6

1個

3,930( 4,323円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

<使用製品>
LR5001・LR5011・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043・LR5061。

LR9901で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型データロガー用 壁面固定ホルダの型番LR9901のページです。
型番LR9901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型データロガー用 壁面固定ホルダ

小型データロガー用 壁面固定ホルダ

    リニアゲージセンサゲージスタンドST-0230

    リニアゲージセンサゲージスタンドST-0230

      リニアゲージセンサゲージスタンドST-044B

      リニアゲージセンサゲージスタンドST-044B

        温度センサ用オプション

        温度センサ用オプション

          リニアゲージセンサ用オプションAA-844

          リニアゲージセンサ用オプションAA-844

            ハンディタコメータオプションHT-0003

            ハンディタコメータオプションHT-0003

              片手用リモコン9613

              片手用リモコン9613

                ハンディタコメータオプション HT-0522

                ハンディタコメータオプション HT-0522

                  メーカー 日置電機 小野測器 小野測器 チノー 小野測器 小野測器 日置電機 小野測器
                  通常価格 3,930円 184,950円 244,292円 30,431円 14,377円 7,500円 25,423円 21,875円
                  通常出荷日 20日目   9日目   9日目   4日目   9日目   9日目   6日目   9日目  
                  区分 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 その他測定器本体 - 測定器オプション品 - 測定器オプション品
                  対象測定器 その他 リニアゲージ用 リニアゲージ用 - - 回転計・速度計オプション - 回転計・速度計オプション
                  種類 固定用スタンド・ホルダー 固定用スタンド・ホルダー 固定用スタンド・ホルダー - - 携帯用ケース - 固定用スタンド・ホルダー
                  特徴1 壁面固定ホルダ(その他パーツ) - - - - - - -
                  対応機種 LR5001・LR5011・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043・LR5061 - - - - - - -

                  小型データロガー用 壁面固定ホルダのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました