(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4端子リード

4端子リード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,123円
税込単価
22,135円

RM3548・3540・3541・3560・3561・3555DC60V。

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9453

6

1個

20,123( 22,135円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

<使用製品>
RM3548・3540・3541・3560・3561・3555DC60V。

商品情報

9453で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4端子リードの型番9453のページです。
型番9453に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4端子リード

4端子リード

    クリップ形リード L2107

    クリップ形リード L2107

      テストリード L9208

      テストリード L9208

        日置(HIOKI) スイッチ付きリードセット L9788-11

        日置(HIOKI) スイッチ付きリードセット L9788-11

          高電圧プローブ 80K-40

          高電圧プローブ 80K-40

            3447用シース形温度プローブ9478

            3447用シース形温度プローブ9478

              日置電機 テストリード

              日置電機 テストリード

                テストリード TLシリーズ

                テストリード TLシリーズ

                  コンタクトピン/小型ワニ口クリップ(L4933/L4934)

                  コンタクトピン/小型ワニ口クリップ(L4933/L4934)

                    出力コード 端子台用 L9096

                    出力コード 端子台用 L9096

                      K熱電対 Z2020

                      K熱電対 Z2020

                        片手用リモコン9613

                        片手用リモコン9613

                          両手用リモコン9614

                          両手用リモコン9614

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 FLUKE 日置電機 日置電機 FLUKE 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                            通常価格 20,123円 18,700円 2,342円 9,683円 103,397円 13,600円 1,770円 4,960円 2,342円 2,092円 6,600円 25,423円 24,000円
                            通常出荷日 6日目   7日目   1日目   6日目   1日目   6日目   2日目   1日目   1日目   7日目   1日目   6日目   6日目  
                            商品区分 テストリード・プローブ関連 - - - - - - - - テスト端子 - - -
                            適合本体 RM3548、3540、3541、3560、3561、3555DC60V - - - - - - - - - - - -

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました